Il robot collaborativo CRX-10𝑖A/L Paint è stato progettato specificamente per l'utilizzo nei settori della verniciatura, della verniciatura a polvere e/o a liquido e della vetroresina. Progettato per soddisfare i severi standard di sicurezza antideflagranti, ha una portata massima di 10 kg e uno sbraccio di 1418 mm con un esclusivo movimento di capovolgimento. La serie CRX offre un'interfaccia di programmazione FANUC con una semplice tecnologia di trascinamento su un tablet TP pendant. La facilità di programmazione, unita alla tecnologia di fama mondiale di FANUC e al rilevamento sensibile dei contatti, consente al CRX-10𝑖A/L Paint di lavorare in sicurezza accanto all'uomo in applicazioni di verniciatura e rivestimento. I cobot CRX hanno una garanzia di 8 anni senza manutenzione e la comprovata affidabilita' industriale che i clienti FANUC si aspettano.
Ti presentiamo il nuovo CRX-10𝑖A/L robot collaborativo per la verniciatura
Il robot collaborativo (cobot) FANUC CRX-10𝑖A/L Paint è stato progettato specificamente per l'utilizzo nei settori della verniciatura, della verniciatura a polvere e/o a liquido e della vetroresina.
Punti salienti
Vantaggi per la tua azienda
Standard di sicurezza rigorosi a prova di esplosione
Soddisfa i severi standard di sicurezza antideflagrante con la classe ATEX Zona 1 (2G) e 21 (2D) e aggiunge flessibilità alle operazioni di verniciatura e rivestimento.
Movimento esclusivo di ribaltamento dal basso
È possibile lavorare in spazi più ristretti grazie al movimento di ribaltamento. È la soluzione perfetta per le applicazioni che richiedono una portata massima in un ingombro ridotto.
Impostazione rapida
L'integrazione non è mai stata così facile grazie al progetto leggero, sottile e compatto. L'installazione non richiede superfici speciali e il controllore è alimentato da una fonte di alimentazione standard a 200-240 V.
Sensibilità tattile e percezione
Beneficia di un tocco leggero: ogni CRX è dotato di serie di sensori di forza interni, che conferiscono al robot il senso del tatto senza bisogno di hardware o software aggiuntivi.
Facile da connettere
Integrazione facile di dispositivi periferici di terze parti con gli EOAT (End of Arm Tooling), gli accessori e i plug-in approvati da FANUC.
Service First
Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.
Accedi alle specifiche tecniche essenziali e alle informazioni preziose sui nostri prodotti attraverso i nostri documenti scaricabili, aiutando il tuo processo decisionale e massimizzando l'utilizzo dei vostri prodotti FANUC.
Il controllore R-30iB Plus è un controllore ad alte prestazioni progettato per una produttività più intelligente. È stato sviluppato per semplificare l’utilizzo dei robot e dell’automazione nell’in...
Esplora un'ampia gamma di accessori per robot che si integrano perfettamente con i nostri robot e cobot. Scopri come ottimizzare il tuo progetto di automazione.
Il Tablet Teach Pendant (TP) di FANUC offre ai clienti un modo rapido e semplice per programmare la nostra vasta gamma di robot industriali standard. Ha le stesse funzionalità intuitive e user-frie...
Diamo ai robot FANUC la possibilità di vedere!
𝑖RVision è l'esclusivo sistema di rilevamento visivo di FANUC, completamente integrato, che permette ai robot FANUC di vedere - rendendo la produzio...
Un pacchetto di assi ausiliari completamente integrato, standardizzato e completo con motori FANUC rappresenta la soluzione ideale per le applicazioni più diverse che richiedono un asse aggiuntivo ...
La serie CRX di robot collaborativi rende semplice e veloce l'avvio dell'automazione. Integrare i dispositivi periferici è facile con gli strumenti EOAT (End of Arm Tooling), gli accessori e i plug-in approvati da FANUC. Scopri subito la selezione.
Esplora le nostre +250 funzioni software che ti permettono di fare di più. Dalla sicurezza agli strumenti di comunicazione e al software applicativo, trova esattamente ciò che ti serve per migliorare i tuoi progetti di robotica con facilità.
Un guasto al robot può causare un significativo fermo di produzione del sistema. Zero Down Time di FANUC è una soluzione IoT progettata per eliminare i fermi di produzione imprevisti e migliorare l...
ROBOGUIDE: l'ultimo software di programmazione e simulazione offline, creato appositamente per i robot FANUC. Grazie alla sua tecnologia all'avanguardia, ROBOGUIDE consente agli utenti di creare, p...
L'impostazione di un'applicazione è semplificata dal software applicativo FANUC, che è diventato una risorsa preziosa per gli integratori e gli utenti. Le soluzioni software sono caratterizzate da ...
Migliora i robot FANUC con protocolli di comunicazione avanzati. Sfrutta la potenza dei protocolli di comunicazione avanzati per garantire un'integrazione perfetta e prestazioni ottimali nei vostri...
Sfrutta tutto il potenziale dei tuoi robot FANUC con le nostre soluzioni software di motion gratuite.
Dall’ottimizzazione dei percorsi per la massima efficienza al coordinamento semplice e preciso...
Approfitta di soluzioni software dedicate, progettate per semplificare la programmazione dei robot. FANUC offre un portafoglio completo che migliora significativamente l'efficienza. Semplificate il...
Soprattutto, la sicurezza dell’operatore è l’elemento più critico nella progettazione di una cella robotica. Creare un ambiente sicuro può essere costoso e avere un impatto significativo sullo spaz...
Forniscono una precisione e un'uniformità senza pari nelle applicazioni di verniciatura robotica, mantenendo una mano ferma e una velocità costante per garantire una copertura uniforme con ogni colpo e spruzzo. Migliora l'efficienza e riduci i tempi di lavorazione con sistemi robotici in grado di operare in modo continuo e senza fatica. Utilizza soluzioni di verniciatura robotizzata efficaci dal punto di vista dei costi, sicure e flessibili per una varietà di compiti.
Nessuno ha più esperienza di FANUC nell'automatizzare la produzione di veicoli elettrici. Affidati a noi per automatizzare tutti i tuoi processi di produzione di veicoli elettrici.