A precíziós alkatrészeket gyártó holland cég Robodrill-megoldást használ az alkatrészek hihetetlen pontosságú megmunkálásához

Feladat:

A holland csapágyszakértő vállalatnak, a PM Bearingsnek olyan megmunkálóközpontra volt szüksége az apró és rendkívüli pontosságú lineáris csapágyak gyártásához, amely a nanométeres mérettartományban szabályozható.

Megoldás:
A FANUC Robodrill használata a nagy pontosságú orvosi, katonai és félvezetőipari alkalmazásokba való apró lineáris csapágyak gyártásához. Ezek a robotok hihetetlen ismétlési pontosságot nyújtanak, valamint a piacon elérhető leggyorsabb marást, fúrást, csapolást és szerszámcserét garantálják.

Eredmény:
A PM Bearings minden csapágyát Robodrill-megmunkálóközpontok segítségével gyártja; még soha nem kellett megszakítani a gyártást üzemzavar vagy hiba miatt. Az egyik gép 19 éves, és még mindig tökéletesen működik. Mondani sem kell, hogy a pontosság a megmunkált anyagtól függetlenül felülmúlhatatlan.


Hihetetlenül gyorsan vált fúrásról menetfúrásra, majd marásra. Mindig nagy sebességű orsókat szerelünk be.

A Robodrill képes a legpontosabb lineáris csapágyak gyártására a világon

A holland dedemsvaarti székhelyű PM-Bearings vállalat az ultraprecíz lineáris vezetőelemekre, a nanométeres tartományban dolgozó pozicionáló rendszerekre és olyan komplett gépekre szakosodott, amelyekben a mikrométeres pontosságú helyzetbeállítás feltétlen követelmény. A fémmegmunkáló vállalat nagyon tudatosan választotta a Robodrillt az orvosi, katonai és félvezető-ipari alkalmazásokban használt legkisebb lineáris csapágyainak gyártásához.

Globális játékos

A PM-Bearings a PM csoport része. A csoport a hollandiai Dedemsvaart, Almere és Hengelo városokban található irodáiban mechatronikai rendszereket, fémlemezből készült precíziós szerkezeteket, fejlett bevonatokat és csúcsminőségű megoldásokat tervez, fejleszt és gyárt a légi közlekedés és a katonai szektor számára. A világ minden táján vannak olyan vállalatok, amelyek támaszkodnak a csoport szakértelmére. A termelésnek csaknem 90 százaléka Európán belüli, valamint észak-amerikai és ázsiai exportra történik.

Lineáris csapágyak gyártása

A FANUC Robodrill gépeket már több mint 20 éve használják a legkisebb vezetőelemek kis és közepes méretű, 10-500 darabot tartalmazó sorozatokban történő gyártásához. A gyártás az Ön alkalmazásához leginkább illő nyersanyagból történik, például rozsdamentes acélból, alumíniumból, grafitból vagy akár kerámiából. Ezek a csapágyak egyebek közt félvezetők és elektronikai chipek gyártásához használt fotolitográfiai gépekben, felszedő- és elhelyezőrendszerekben, mikroszkópokban és sokféle csúcstechnológiájú orvosi műszerben is megtalálhatók.

Nagyon nagy sebességű marás, fúrás és csapolás

Pim Lüth termelésvezető: „Azért választottuk annak idején a FANUC-ot, mert a Robodrillek sebessége kiemelkedő volt. Még most is az. Furatok, menetek és kúpgörgős csapágyak fúrása és megfelelő hosszra marása: nincs még egy olyan gép, amely ennyire gyorsan marna, fúrna és menetfúrna. Hihetetlenül gyorsan vált fúrásról menetfúrásra, majd marásra. Mindig nagy sebességű orsókat szerelünk be. Géptípusaink 20 000 fordulatra képesek percenként.

Mikrométeres pontosság

„Vezetőelemeink pontossága, és ezáltal minősége is jelentősen javult. A pontosság számunkra életbevágóan fontos. Profiljaink méterenként legfeljebb 2 mikrométerrel térnek el a specifikációtól. A végterméket is mikrométeres pontossággal kell elkészíteni. Csapágyaink legfeljebb 4 mikrométerrel térnek el a specifikációtól.

Negyedik tengely

A PM-Bearings jelenleg hét Robodrillt használ: egy a-T10B, két a-T14iAL, egy a–T14iBL, egy a-T21iDL és két hatéves a–T21iEL modellt. A vállalat ezek közül négyhez negyedik tengelyt is felszerelt. Pim Lüth: „A vezetőelemeinket minden oldalon meg kellett munkálnunk. A negyedik tengellyel rendelkező Robodrill robotjaink és a DDR forgóasztal egyetlen befogással elvégzi mindezt, ráadásul sokkal gyorsabban. Ezeket a közepes méretű sorozatok legyártásához használjuk. A három tengellyel rendelkező gépeken egy gépkezelőnek továbbra is néhányszor át kell állítania a másik oldalára a munkadarabot.”

Megbízhatóság éveken keresztül

„A gép robusztussága is nagy előny. Eddig még soha egyik Robodrillen sem kellett megszakítani a termelést üzemzavar vagy meghibásodás miatt. A legöregebb Robodrillünk, az a-T10B már 19 éves. Még mindig tökéletesen működik.”

Több mindenre alkalmas vezérlő

Más előnyöket is nyújt a Robodrill a PM-Bearings számára? Pim Lüth: „A Robodrillre nyugodtan felszerelheti más gyártók egységeit. A CNC-vezérlő könnyedén kommunikál velük. Az automatizálásnak köszönhetően termékeink egységköltségét is csökkenteni tudtuk.

Teljes automatizálás

A PM Bearings terve, hogy pár éven belül teljesen automatizálja a nagy pontosságú lineáris csapágyak gyártását. „Célunk a teljesen automatizált gyártás. Ennek első lépése, hogy a Robodrilleket felszereljük automatikusan nyíló ajtókkal és a betöltést és kivételt végző FANUC-robotokkal.

FANUC products used