A Cabe vállalat köszörű-, maró- és üregelőgépeket készít úttörő technológiával és FANUC CNC-vezérlőkkel.

Feladat: A gépek felszerelése olyan hajtásokkal és numerikus vezérlőkkel, amelyek megbízhatóság, pontosság és programozhatóság tekintetében eleget tesznek azon magas szintű követelményeknek, amelyeket az újonnan bevezetett innovatív feldolgozás összetettsége megkövetel, és amely a hagyományos elektronikus vezérlőkkel megvalósíthatatlan.

Megoldás: A FANUC vállalattal folytatott együttműködésnek köszönhetően a szakemberek az Oi Mate-MODEL D és az Oi-MODEL D termékeken alapuló vezérlőmegoldásokat tanulmányozták, hogy lehetővé tegyék a megfelelő programozhatóságot és az optimális végrehajtást még a legösszetettebb feldolgozás esetén is.

Eredmény: Napjainkban a vezérlők fejlett színvonala lehetővé teszi, hogy gépeink innovatív feldolgozásokat valósítsanak meg, amelyek a tengelyek egyidejű mozgását és interpolációját igénylik, nagy pontosság, könnyű használhatóság és programozhatóság mellett. 

Horonyvágó gépek, úttörő feldolgozások.

2004-ben a történelmi múltra visszatekintő Cabe vállalat csatlakozik a BR1 csoporthoz, a gépi feldolgozás vezető szereplőihez. A márka újult lelkesedéssel válik egyre gazdagabb és motiváló vállalattá, kulturális és műszaki tekintetben egyaránt. Az elektromos vezérlőtechnológiával ellátott kefe nélküli technológia és az első, 4 vezérelt tengellyel rendelkező horonyvágó gép piaci bevezetésével a vállalat megerősíti termékkínálatát.

A gépek minőségének és teljesítményének javítása érdekében a Cabe vállalat folyamatosan tanulmányozza az új és innovatív megoldásokat. Miután a hagyományos rendszerek elérték korlátjaikat, a műszaki fejlesztések maximálisan kifejezésre jutnak a FANUC-vezérlőkkel és -motorokkal felszerelt legújabb ST4 típusokban. A szerszámkezelésre használt rudakból és kulisszákból álló rendszert egy szervovezérlésű lineáris tengely váltotta fel, amely garantálja az állandó vágási sebességet és a szerszám optimális tartósságát. A négy tengelyt (három lineáris és egy forgó) kefe nélküli motorok hajtják, és összemérhető pontosságot biztosítanak még interpolált mozgások esetén is. Úttörő technológiák a kimagasló teljesítményekhez és az új, egyedülálló feldolgozásokhoz, amilyenek például a kúpos és csavarmenetes nyílások (két tengely interpolációjából), a vakhornyok kieresztő nyílás nélkül (kieresztő bemetszéssel 45 fokig, amely más horonykészítő gépekkel lehetetlen), a Maag-féle lefejtési eljárás, az egyszeres és dupla trapéz keresztmetszetű nyílások, hatszögek és négyzetek.

A szoftver kialakítása olyan, hogy végigvezesse a felhasználót a gép beállításán. A személyre szabott oldalaknak köszönhetően paraméterezett ISO-programok jönnek létre, amelyek segítenek a kezelőknek, és elkerülhetők a hosszú betanítási idők, még a nagyon összetett műveletek esetén is. A virtuális szerszámcserélő rendszer („VCT”, Cabe-szabadalom) sorrendben két folyamatot tesz lehetővé különböző szerszámokkal, anélkül, hogy meg kellene állítani a gépet, és végre kellene hajtani a cserét. A feldolgozás minden eleme (szerszámok, kiindulási pontok, sorrendi feldolgozási ciklusok) a vezérlőn belül rendszerezett könyvtárakba kerül mentésre, amely garantálja a gyors gépbeállítást.

 

Köszörűgépek, egyedülálló feldolgozás.

2013-ban a Nesi, a nagy múlttal rendelkező, köszörűgépek gyártására specializálódott olasz vállalat csatlakozik a csoporthoz. A minden elemében optimalizált, és teljesen új kialakítással rendelkező új köszörűgépcsalád FANUC-vezérlőrendszerekkel van felszerelve. Az interpolált tengelyek nélküli konfigurációkba az Oi-Mate-MODEL D vezérlőt építették. Az összetett mértani alakzatokhoz szükséges interpolált tengelyű mozgásokat végrehajtó típusok érintőképernyős Oi-MODEL D vezérlővel vannak felszerelve.

A legújabb SMART PRO 500 típus a kategória csúcsmodellje, akár négy interpolált vezérelt tengellyel. Ez a gép a Cabe mérnökcsapata különleges tervezési projektjének eredménye, akik ezzel a típussal újradefiniálták a Nesi-gépek történelmi mércéit.  Az új köszörűgép jellemzői a kefe nélküli motorok (X, Z és Y tengely) és a nyomatékmotorok (A tengely) a csúcskategóriás működési dinamika és a nagy pontosságú pozicionálás érdekében. A hosszirányú tengely (munkaasztal) és a keresztirányú tengely (kocsitartó fej) görgős csapágyazáson fut, míg a lineáris tengelyek a maximális pontosságot előterhelt és kiigazított recirkulációs golyósorsóknak köszönhetik.  A gép, amely automatikusan köszörül, mar, fúr, dörzsáraz homloksüllyesztő és forgó szerszámokat, valamint köszörül belső és külső, sík és hengeres felületeket, fantasztikus forgácsolási pontosságot és felhasználási rugalmasságot biztosít. A FANUC vállalattal együttműködésben kifejlesztett dedikált szoftvernek köszönhetően, az összetett geometriai alakzatok (pl. kések, illetve hengeres, kúpos vagy csavarvonalas marók homlokszögei) köszörülése automatikusan, a lehető legegyszerűbb módon történik. A horonyvágó gépekhez hasonlóan a folyamat összes eleme (köszörűk, kiindulási pontok), valamint a feldolgozási sorrendek mentésre kerülnek az NC-vezérlőben, és könnyedén előhívhatók a későbbiekben. Köszönhetően a felhasználói interfész moduláris tervezésének és megvalósításának, még az ügyfélspecifikus kérelmeken alapuló új műveletek is könnyedén felvehetők.

 

Üregelőgépek, úttörő technológia.

2014-ben a Manaca vállalat csatlakozik a csoporthoz. A vállalat belépésével a Cabe rögzített és mobil asztalú elektromechanikus és hidraulikus üregelőgépek teljes termékkínálatával gazdagodik. A teljes termékkínálatot kiváló minőségű és innovatív tartalom jellemzi, amelyet a Cabe mérnökcsapata felülvizsgál.

Az elektromechanikus gépek tekintetében az áttervezési folyamat a FANUC-motorok és -vezérlők beszereléséhez vezetett. Ez a döntés számos kulcsfontosságú tényezőt biztosít, például: fejlettebb dinamikai funkciókat, amelyek garantálják az „állásidő” minimalizálását, egységes üregelési sebességet, a feldolgozott munkadarab pozíciójának kiolvasását, az üregelési erő pontos ellenőrzését figyelmeztetési küszöbértékekkel és riasztásokkal. A vezérléshez az érintőképernyővel ellátott Oi-MODEL D vezérlőt alkalmazzák, amely garantálja a sokoldalúságot és az egyszerű használatot. A kifejlesztett működési logika eredeti újításnak számít az üregelőgépek terén: az „öntanulási” funkció lehetővé teszi a fontos munkapozíciók memorizálását a szerszámcserélési fázis során, ezáltal jelentősen lecsökkenti az adatmegadási időt, illetve az ebből adódó esetleges hibákat.

Egy üregelőgép megfelelő méretezését az ügyfélspecifikus követelményeken alapuló, mindenre kiterjedő személyre szabás jellemez: az üregelendő munkadarabok jellemzőinek figyelmes és alapos elemzésével és a használandó üregelőtől függően egy vagy több munkaciklust határoznak meg. Elengedhetetlenül fontos, hogy a munkaciklusok egységesen és azonos pontossággal, valamint a motor túlterhelése nélkül kerüljenek végrehajtásra. Ebből adódóan a FANUC kefe nélküli motorjainak kínálata biztos előnyt jelent a rugalmasság és alkalmazhatósági kör tekintetében.

 

Személyre szabott gépek és szoftverek.

A növekedés, a tanulás és a saját korlátok túlszárnyalásának vágyával, a Cabe csoportot olyan szakemberek csapata alkotja, akik képesek tanulmányozni a legösszetettebb rajzokat, meghatározni a legalkalmasabb megoldásokat, majd támogatni az ügyfeleket a döntéshozatali folyamat során.

A FANUC-hajtások és -vezérlők választása, a belső szoftverrészleg fejlesztéseivel együtt, a minőség és megbízhatóság tekintetében kivételes támogatást biztosít az ügyfelek számára. Ez a Cabe abszolút erősségeinek, a csoport projektjeinek és folytonos újításainak megvalósítása szempontjából is elengedhetetlenül fontos.