Force Sensor erőérzékelők az automatizált összeszereléshez, alakmaráshoz és méréshez

A FANUC Force Sensor erőérzékelők lehetővé teszik, hogy a robotok 6 szabadságfokban érzékeljék a szerszámra ható erőket és nyomatékokat. Ez csaknem az emberével azonos érintési érzékenységgel ruházza fel a robotokat, és képesek a kézművesek által végzett pontos munkák végrehajtására. A Force Sensor erőérzékelővel ellátott robotok képesek összeszerelési, alakmarási és mérési feladatok végrehajtására számos alkalmazási területen. 4 különböző méretű Force Sensor kapható a 6 tengelyű robotokhoz 250 kg teherbírásig. A FANUC Force Sensor erőérzékelők kevesebb, de FANUC megbízhatóságú alkatrész kombinálásával érik el a maximális rendelkezésre állást. A gyorsabb feldolgozás érdekében teljes mértékben össze vannak építve a robottal.

Töltse le a katalógust

Tapintásos érzékelésű összeszerelő robot

Az összeszerelő alkalmazásoknál a Force Sensor 6 szabadságfokban történő erő- és nyomatékérzékelési képessége lehetővé teszi, hogy a robot folyamatosan nyomjon, összeillesszen felületeket és behelyezzen tengelyeket, csapokat és fogaskerekeket.

Soha nem gondolt még arra, hogy automatizálni lehetne az Ön szakmáját is erőérzékelőkkel? Hívja most a FANUC céget, és kitaláljuk, hogyan lehet ezt megvalósítani.