LR Mate 200iD/4SC

Kompakt robot pormentes helyiségbe és élelmiszeripari környezetbe

Ez a sokoldalú, 6 tengelyes, rövid karú mini robot 4 kg-os teherbírású. Könnyen beépíthető szűk helyekre is. Pormentes helyiségben, illetve élelmiszeripari környezetben végzett, kifejezetten nagy sebességű felszedési, elhelyezési és összeszerelési munkákra tervezték. Mint más LR Mate robotok, ez is kapható többféle kiegészítővel, beleértve a beépített intelligens (látás és erő) funkciókat is.

A ROBOT TENGELYEINEK SZÁMA

6

KINYÚLÁS

550 mm

TEHERBÍRÁS

4 kg

Adatlap letöltése

R-30iB Plus vezérlő FANUC robotokhoz

  • rugalmasabb megjelenés
  • továbbfejlesztett kezelőfelület az új iHMI-vel
  • telepítési útmutatók a programozáshoz
  • megnövelt memória (DRAM 1 GB, 256 MB-tól) a nagyobb termelékenységért
Tudjon meg többet a robotvezérlőről

Végtelen lehetőségek

Hozzon ki még többet az ipari robotjából testre szabott FANUC tartozékokkal és szoftverekkel, mint a SpotTool, az iRVision és a Dual Check Safety (DCS). Tegye még okosabbá robotját az egyedi Learning Vibration Control használatával, hogy önmaga javításával növelje a termelékenységét.

Kényelem

Nagyobb kényelem az iPendant Touch segítségével

Intelligencia

Fedezze fel a FANUC okos látó funkcióit

Interfész

Ismerje meg a fejlett technológia új nemzedékét a FANUC R-30iB Plus vezérlővel

Mozgások

Ismerje meg a mozgások javítását célzó megoldásainkat

Biztonság

Az intelligens biztonsági megoldásokkal helyet és pénzt takaríthat meg.