M-2000iA/2300

Messze a legerősebb ipari robot

Hatalmas, 2,3 tonnás teherbírásával az M-2000iA/2300 robot kategóriájában a legerősebb emelőgép. Ideális megoldás nehéz anyagok mozgatásával járó feladatokra, ahol erős csuklóra van szükség. Ez a gép könnyedén emel fel és tesz a kellő helyre akár egy teljes autót vagy tölt be méretes fémöntvényeket a szerszámgépek befogóegységébe.

A ROBOT TENGELYEINEK SZÁMA

6

MUNKAVÉGZÉSI TÁVOLSÁG

3734 mm

TEHERBÍRÁS

2300 kg


Adatlap letöltése

Új R-30iB vezérlőegység FANUC robotokhoz

  • Kompakt és egymásra rakható
  • Rendkívül intelligens iPendant Touch
  • Maximális energiatakarékosság
  • Nagyobb termelékenység
Tudjon meg többet a FANUC robotvezérlőiről

Határtalan lehetőségek

Hozzon ki még többet ipari robotjából a személyre szabott FANUC kiegészítőkkel és szoftveropciókkal, például az iRPickTool eszközzel vagy a DCS biztonsági szoftverrel. Tegye intelligensebbé és önfejlesztésre képessé robotját az egyedülálló, öntanuló rezgésvezérléssel.

Alkalmasság

Még alkalmasabb az iPendant Touch egységgel

Intelligencia

Fedezze fel a FANUC intelligens vizuális funkcióit.

Illesztőfelület

Ismerje meg a fejlett technika új generációját jelentő FANUC R-30iB vezérlőegységet.

Mozgás

Ismerje meg a hatékonyabb mozgást szolgáló megoldásaink célorientált tárházát.

Biztonság

Az intelligens biztonsági megoldásokkal helyet és pénzt takaríthat meg.