ROBOSHOT-típusok



A nagy pontosságú fröccsöntésre szolgáló ROBOSHOT-típusok

Attól függően, hogy mekkora préselőszerszám-méretre és préselőerőre van szüksége, a rendkívül egyenletes fröccsöntéshez válasszon egy típust a FANUC a-SiA sorozatából. A FANUC mind az öt rendkívül nagy pontosságú és maximális megbízhatóságot nyújtó AI elektromos fröccsöntőgépét úgy tervezték, hogy javítsa a termelékenységet és csökkentse a gyártási költségeket. Emellett a FANUC egyedi 15t gépe a tökéletes megoldás a nagyon kis formák használata esetén, mert csökkenti a fröccsöntési költségeket, és értékes műhelyterületet lehet vele megtakarítani.

a-S15iA

Préselőmechanizmus: kétkarú
Préselőerő: 150 kN
Max./min. szerszámmagasság: 260/130 mm

Adatlap letöltése

a-S30iA

Préselőmechanizmus: kétkarú
Préselőerő: 300 kN
Max./min. szerszámmagasság: 330/150 mm 

Adatlap letöltése

a-S50iA

Préselőmechanizmus: kétkarú
Préselőerő: 500 kN (50 tonf) - 650 kN (65 tonf)
Max./min. szerszámmagasság: 350/150 mm (sztenderd)/(nagy sebességű)

Adatlap letöltése

a-S100iA

Préselőmechanizmus: kétkarú
Préselőerő: 1000 kN
Max./min. szerszámmagasság:  450–150 mm (normál) / 550–250 mm (nagy sebességű)

Adatlap letöltése


a-S130iA

Préselőmechanizmus: kétkarú
Préselőerő: 1300 kN
Max./min. szerszámmagasság: 570–200 mm (normál)

Adatlap letöltése

a-S150iA

Préselőmechanizmus: kétkarú
Préselőerő: 1500 mm - 1800 kN
Max./min. szerszámmagasság: 490–200 mm (normál) / 590–300 mm (kis teljesítményű)

Adatlap letöltése

a-S220iA

Préselőmechanizmus: kétkarú
Préselőerő: 2200 kN
Max./min. szerszámmagasság: 650/250 mm

Adatlap letöltése

a-S250iA

Préselőmechanizmus: kétkarú
Préselőerő:  2500–3000 kN
Max./min. szerszámmagasság: 650/300 mm 

Adatlap letöltése

a-S300iA

Préselőmechanizmus: kétkarú
Préselőerő: 3000 kN
Max./min. szerszámmagasság:  650/300 mm

Adatlap letöltése

a-S450iA

Zárószerkezet: kettős csukló
Záróerő: 4500 kN (450 tonna)
Max./min. szerszámmagasság:  1000/350 mm

TÖLTSE LE A STANDARD MODELL ADATLAPJÁT

TÖLTSE LE A KISEBB MODELL ADATLAPJÁT