Sokoldalú forgácsolás – minden, amire csak szüksége lehet

Bármilyen legyen is a gyártási technológia, az alapfelszereltségű és speciális változat esetén egyaránt rövid, normál és hosszú ágyas változatban is választható FANUC ROBODRILL elképesztő sokoldalúságot kínál a forgácsolási alkalmazási területek igen széles köréhez. Teljesen lényegtelen, hogy nagy mennyiségű tömeggyártásról vagy kis darabszámú munkáról van-e szó, amilyen például az öntőforma- és a szerszámkészítés, a ROBODRILL hihetetlen sokoldalúsága a rendkívüli pontossággal és az erőteljes felépítéssel párosulva javítja a termelékenységet, és a legjobb minőséget nyújtja a megbízható, nagy pontosságú függőleges megmunkálási feladatokhoz.

Alapváltozat

A ROBODRILL α-DiB Plus alapfelszereltségű változata egy gyors, kiváló minőségű sokoldalú gép. A sokféle választható főorsóval tökéletes megoldás a szokványos feladatokra. A kiváló ismételhetőség miatt a típus ideális megoldás a szerszámkészítés és az orvosiműszer-gyártás területén olyan feladatokra, mint a nagy sebességű fúrás, menetelőfúrás és menetfúrás. 

Az alapfelszereltségű változat az alábbiakkal van ellátva:

  • merev kialakítás és erős öntöttvas keresztasztal
  • egyszerű karbantartás az összes alkatrész közvetlen hozzáférhetőségének köszönhetően
  • könnyű üzemeltetés a gyors és egyszerű, logikus beállítási lehetőségeknek köszönhetően
  • új iHMI kezelőfelület a legnagyobb felhasználóbarátság és a teljes karbantartás-tervezés érdekében
  • külön karbantartó képernyő – egyszerű utasítások biztosítják a gyors helyreállítást, például ha hibás kezelői adatbevitel miatt elvesztek a nullpontok
  • korai hibaészlelés a jobb minőségbiztosítást lehetővé tevő beépített korai figyelmeztetőrendszernek köszönhetően
  • 70 bar nyomású, a középponton átmenő hűtőfolyadék a mély és kis átmérőjű furatok szünetmentes fúrásához
  • mindenkori rugalmasság az alkatrészek széles tartományának köszönhetően – a forgatható és dönthető asztalokat is beleértve –, hogy a gép minden igényt kielégítsen

Speciális változat

A speciális ROBODRILL α-DiB5 ADV típusokat csúcsminőségű nagy sebességű forgácsolásra tervezték, és kategóriájukban ezek jelentik teljesítmény terén a viszonyítási alapot. A legjobbat nyújtják pontosság és ismételhetőség terén, tökéletesek a hosszú idejű, teljesen automatizált sorozatgyártásra, és sokoldalú alternatívát jelentenek a nagyobb gépekhez képest.  

A speciális változat az alapfelszereltségűhöz képest az alábbiakkal van még ellátva:

  • 0,7 másodperces szerszámcsere a szuperrövid ciklusidőkhöz
  • képesség 4 kg tömegű szerszámok kezelésére a többlépcsős szerszámokhoz
  • 400 mm mozgástartomány a Z tengely mentén a nagyobb alkatrészek, valamint a szerszámok és a munkadarabok közti kisebb átfedés érdekében

α D21SiB5 Plus / α D21SiB5ADV Plus

Hatalmas forgácsolási teljesítmény kisméretű alkatrészekhez

A kis területen végzett nagy pontosságú munkákhoz ez az ideális megoldás. Ez a mérettől függően több alkatrész befogására is képes és több szerszámhoz való orsót tartalmazó, rövid gépágyú típus kiváló forgácsolási megoldás órákhoz, ékszerekhez, az orvosiműszer-gyártók és az elektronikai gyártók számára – hogy csak néhányat említsünk.

Az adatlap letöltése – alapfelszereltségű változat

A továbbfejlesztett verzió adatlapjának letöltése

α D21MiB5 Plus / α D21MiB5ADV Plus

A csúcsminőségű sokoldalú függőleges megmunkálóközpont

A normál gépágyas α D21MiB5 Plus gépek csúcsminőségű, sokoldalú gépek, amelyek a nagyon nagy pontosságot, sokoldalúságot és megbízhatóságot igénylő marási és fúrási feladatok egész sorának termelékenységét képesek megnövelni. A több részből álló befogóegységnek köszönhetően nagyon sok célra alkalmazhatók.

Az adatlap letöltése – alapfelszereltségű változat

A továbbfejlesztett verzió adatlapjának letöltése

α D21LiB5 Plus / α D21LiB5ADV Plus

Hatalmas rugalmasság számos forgácsolási munka esetén

A kategóriájában a legsokoldalúbb, hiszen a ROBODRILL típus a kisebb gépek összes előnyével rendelkezik, de azoknál változatosabb befogási lehetőségeket kínál. Ideális megoldás nagyobb – például az autó- és repülőgépiparban használt – alkatrészekhez.

Az adatlap letöltése – alapfelszereltségű változat 

A továbbfejlesztett verzió adatlapjának letöltése