A ROBOCUT huzalszikra-forgácsoló modellek

Válasszon a FANUC elismert α-CiC sorozatú modelljei közül a szükséges mozgástartománytól függően a gyors és nagy pontosságú huzalszikra-forgácsoláshoz. Ha az alkalmazások széles körére kiterjedő következetes vágás előnyeit szeretné élvezni, válassza az α-C400iC, α-C600iC vagy α-C800iC.

α-C400iC

A kompakt megoldás mikromegmunkálásához:

Elmozdulás az X–Y tengely mentén: 400 × 300 mm
Elmozdulás az U–V tengely mentén: +/- 60 mm
Elmozdulás a Z tengely mentén: 255 mm

ADATLAP LETÖLTÉSE

α-C600iC

A mindenre alkalmas sokoldalú gép

Elmozdulás az X–Y tengely mentén: 600 × 400 mm
lmozdulás az U–V tengely mentén: +/- 100 mm
Elmozdulás a Z tengely mentén: 310 mm (opcióval 410 mm)

ADATLAP LETÖLTÉSE

α-C800iC

Big-bed versatility

X-Y-axes travel: 800 x 600 mm
U-V-axes travel: 200 x 200 mm
Z-axis travel: 310 mm / 510 mm

Download Datasheet