A FANUC robotjai és száloptikás lézerei Düsseldorf élmezőnyében
EchternachA FANUC jelentős gyakorlatának és előremutató technológiai megoldásainak köszönhetően szerepelhet a 2017-es düsseldorfi „Schweißen & Schneiden” [Hegesztés és vágás] kiállításon (13-as csarnok, B31 stand). A különféle hegesztési alkalmazásokhoz szánt különféle robotcellák, a száloptikás lézerek és robotok együtteseinek bemutatója, továbbá a hegesztés oktatására szolgáló bemutatócsomag mind-mind a gyakorlatias megközelítésről és a technológiai szakértelemről tanúskodnak.
A FANUC első alkalommal mutatja be a düsseldorfi szakmai vásáron az FFT-vel közösen kifejlesztett, a 6 kW-os teljesítményű FANUC FF 6000i száloptikás lézerrel ellátott lézerhegesztő rendszert. A kiállításon a FANUC R-2000iC/165F robot egy autóipari felhasználásra szánt alkatrész modelljét lézerhegeszti, egy M-20iA/35M robot pedig alkatrészeket adagol – az utastér szerelvényeit rakodja be és ki. A FANUC – a lézercella koncepciótanulmánya révén – a vágás területére kínált különféle alkalmazásai körét kiterjesztette a lézerhegesztés folyamatosan, és különösen az autóipar esetében növekvő területére. Az alkalmazott száloptikás lézer a FANUC pillanatnyilag legnagyobb teljesítményű lézere; a lézerek e sorozatának tagjai a kW-ban vett teljesítményük szerint vannak skálázva, a legkisebb, 1 kW-os nyalábforrástól kezdődően. A lézerek 1064 µm-es hullámhosszon működnek.
A FANUC kiállítja az ARC Mate 100iD hegesztőrobotot: a kompakt hegesztőcellában elhelyezett hegesztőrobot 2 tengelyes, 500 kg teherbírású pozícionálóval, és az új, a varratkövetésre és a hegesztés utáni varratvizsgálatra egyaránt alkalmas Servo-Robot FujiCam lézerszenzorral van ellátva. Az új, teljes mértékben integrált robotkiegészítő kiküszöböli a perifériákkal vagy a berendezésekkel való összes átfedést, ami megnyugtató az offline programozás szempontjából, a külső kábelezés terhének csökkentésével pedig javítja a szervizelhetőséget.
A FANUC egy másik cellában a lézer és DualArm technológia kombinációját mutatja be: Két M-710iC/50 robot működik együtt egy háromdimenziós csővágási folyamatban. A folyamat során az egyik robot a csövet tartja, a másik – Precitec vágófejjel ellátott robot – pedig a vágást végzi. Egy vezérlőrendszerrel ellátott robot/lézer és a teljes automatizálási csomag kombinációjának köszönhetően jól láthatóan emelkedik ki a FANUC vállalati filozófiája: „Egységes FANUC”. Mivel a FANUC száloptikás és CO2-lézereket egyaránt fejleszt és gyárt is, a felhasználó ugyanabból a forrásból választhatja ki (a feladatainak leginkább megfelelő megoldást keresve) a megfelelő lézert és a magas szinten integrált alkalmazáscsomagot.
A berlini H. Euen rendszerintegrátor a FANUC standján mutatja be Essenben figyelemfelkeltő celláját. Egy munkadarab-befogó nélküli (a szerelvény nélküli hegesztésre szolgáló) celláról van szó. Az alkatrészt egy 165 kg teherbírású R-2000iC robot kezeli, a hegesztést pedig egy ARC Mate 100iC/12 végzi. A Lorch hegesztőberendezéssel végzett rugalmas hegesztés bemutatása egy villamos gokart vázán történik. A látogatók megvizsgálhatják a hegesztőcellát és az elkészült járművet is.
A DualArm MIG hegesztőcella egészen biztosan nagy érdeklődésre számíthat a hosszú alkatrészeket vagy szerelvényeket, például kipufogócsöveket hegesztő ügyfelek részéről. Egyetlen robotrendszeren belül a két robot mellett egy H pozicionáló is működik. A hegesztés bemutatása két, a Fonius hegesztőberendezéseit használó ARC Mate 100iC/8L robottal történik.
A FANUC egy fejlett R-1000iA/80F cellával mutatja be a ponthegesztés előtt megnyílt új lehetőségeket. A maga nemében a leggyorsabbnak számító robot terhelhetősége 80 kg, a maximális karkinyúlása pedig 2230 mm. A robot ponthegesztési alkalmazásban kerül bemutatásra, a LEWA Attendorn rendszerintegrátor kifejlesztett „SpeedGun 10K” könnyű és nagyon gyors pisztollyal.
A „Förster hegesztőkocsi” első alkalommal látható a „Schweißen & Schneiden” kiállításon. A kocsit a Hohenstein-Ernstthalban működő Förster Welding Systems hegesztési specialista és rendszerintegrátor fejlesztette ki a FANUC vállalattal együttműködésben. A kocsi egy oktatási célokra teljesen felszerelt mobilasztal, amely szakoktatásra és bemutató céljára egyaránt felhasználható.
Röviden a FANUC vállalatról
A FANUC Corporation a CNC-vezérlőrendszerek, robotok és gyártóberendezések (ROBODRILL, ROBOCUT és ROBOSHOT) területén a gyártásautomatizálási megoldások egyik vezető nemzetközi gyártója. 1956-os indulása óta a FANUC az automatizálási iparágban úttörő szerepet játszik a numerikus vezérlésű rendszerek (CNC) fejlesztésében. A világszerte több mint 257 leányvállalattal és 6500 munkavállalóval rendelkező FANUC a forgalmazással, a műszaki támogatással, a kutatással és fejlesztéssel, a logisztikával és az ügyfélszolgálati tevékenységekkel foglalkozó szervezeti egységek sűrű hálózatát biztosítja.
További információt itt találhat:
FANUC Deutschland GmbH
Bernhäuser Straße 36
D-73765 Neuhausen a.d.F.
Tel.: +49 (0) 7158 1282-0
E-mail: marketing@fanuc.eu
www.fanuc.de
Díjmentesen nyomtatható; a nyomatból egy példányt kérünk
Bernhard Foitzik
Szerkesztőség
Marconring 34
D-67434 Neustadt a. d. Weinstraße
Tel.: +49 (0) 6321 3995528