Zökkenőmentes fúrás, csapolás, menetfúrás és köszörülés

A kisméretű függőleges marógépek nagyfokú sokoldalúságot kínálnak számos feladat elvégzéséhez.

A mai kisméretű függőleges forgácsológépek a fejlett marási képességek mellett gyors fúrást, csapolást, menetfúrást és köszörülést is lehetővé tesznek. A legfelszereltebb gépek része egy olyan szerszám-gyorscserélő egység, amellyel a marás, fúrás, csapolás, menetfúrás és köszörülés műveletek közötti váltás mindössze 0,7 másodpercet vesz igénybe. A nagy sebességű orsóknak köszönhetően rendkívül hamar lassulnak le és gyorsulnak fel a szerszámcserék között. Ennek köszönhetően a gyártók kiváló ciklusidőkkel és nagyobb teljesítménnyel büszkélkedhetnek. Ezek a gyorsan beállítható, helytakarékos és rengeteg feladat kezelésére képes gépek ezenkívül nagyon sokoldalúak is.
Lépjen velünk kapcsolatba most!

Milling machines for selected grinding applications

Cheaper than dedicated machines and offering incredible accuracy and reliability, vertical machining centres often provide very efficient solutions for specialised high-speed drilling, boring and tapping tasks in the tooling, medical and textile industries. Contact us to find out more.