The FANUC SR-6iA robot is a SCARA robot ideally suited to assembly, pick and place, inspection and packaging applications.

SR-6𝑖A

Az SR-6𝑖A nagyszerű választás az összeszerelési, felszedési, ellenőrzési és csomagolási alkalmazásokhoz, amelyek akár 6 kg hasznos teherbírást igényelnek. Az SR-6𝑖A kis méretekkel, 360°-os terhelhetőségen belül gyorsaságot és pontosságot kínál. Könnyű talapzatkialakítása és integrált szolgáltatásai fokozzák kompakt méretét, jelentősen csökkentve a környező berendezésekkel való interferencia lehetőségét. Rendkívül hatékony megoldás a helyszűkében lévő környezetekbe, precíz és megbízható teljesítményt nyújtva az anyagmozgatási alkalmazásokban.
Robot teherbírás
6 kg
Robot kinyúlás
650 mm
Tengelyek
4
Adatlap letöltése

Nagysebességű SCARA robotok a gyorsabb folyamatokért

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Maximált munkateljesítmény

Maximalizálja a munkateljesítmény, és élvezze a kivételesen rövid ciklusidők és a nagyfokú ismételhetőség előnyeit a FANUC innovatív hajtástechnológiájával.
Pictogram for Integrated Services Scara (Robot) in black. SVG format.

Egyszerű integráció

Egyszerűsítse az integrációt és csökkentse a költségeket az olyan integrált szolgáltatásoknak köszönhetően, mint a robotba integrált I/O és 24VDC, mágnesszelepek és levegőcsövek.
Pictogram for Touch screen (User interface) in black. SVG format.

Intuitív programozás

A szabványos webes felület lehetővé teszi a robot egyszerű és intuitív programozását tablet vagy asztali számítógép segítségével a FANUC iRProgrammer szoftverével.
Pictogram for Brake Release Switch (Robot) in black. SVG format.

Gyorsabb indítási idő

Az egyszerű hibaelhárítást a robot fékkioldó kapcsolója biztosítja.
Pictogram for Scara Bottom Exit cable (Robot) in black. SVG format.

Továbbfejlesztett kábelvezetés

A rendelkezésre álló alsó kábelkimenettel minimalizálja a zavaró felületet és megkönnyíti a tisztítást.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Helytakarékos tervezés

Szabadítson fel értékes alapterületet más berendezések vagy folyamatok számára az ultrakompakt talapzat és a falra szerelhetőség révén.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Nagyfokú rugalmasság

Az Ön ideális választása a legkülönfélébb alkalmazásokhoz, 360 fokos munkaterülettel, akár 1100 mm-es kinyúlással és 20 kg-os hasznos teherbírással.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service first

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki termékeiből, prediktív, megelőző és reaktív karbantartási megoldásokat kínálunk, és több ezer alkatrészt kínálunk a termék teljes életciklusa során.

Műszaki specifikációk

Vezérlő
Vezérlő
R-30𝑖B Plus Controller
Védelem
Alapkivitel / opcionális kivitel
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Szerelési pozíció
Padló
Igen
Általános jellemzők
Robot teherbírás
6 kg
Robot kinyúlás
650 mm
Tengelyek
4

További információk letöltése

Letölthető dokumentumainkon keresztül hozzáférhet termékeinkkel kapcsolatos alapvető műszaki adatokhoz és értékes információkhoz, segítve ezzel döntéshozatalát és maximalizálva FANUC termékei kihasználtságát.

Fedezze fel a termékcsaládot

The FANUC SR-3iA robot picking peanuts.

SCARA sorozat

Fokozza a sebességet és a pontosságot. Fedezze fel SCARA sorozatunkat most!

Inspirálódjon

Get Inspiration from Other's Success

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.
Kunstoff-Packungen AG

Placing Plastic Injection-Moulding into Packing Trays

Because manufacturers everywhere face shortages of skilled labor, and as a company dedicated to excellence, Kunstoff-Packungen continuously seeks ways to improve its level of automation.

FANUC enabled Vernay to fully automate, in a single cell, a production process involving flow-control solutions, and can now produce parts 24 hours and 7 days without interruptions.
A SCARA robot, the FANUC SR-6iA, is used for picking, placing, and quality control, and the FANUC FANUC M-20iD is employed to flexibly load and unload a moulding machine.
Vernay

Loading & Unloading, Flex Feeding, and Inspection in a Single Cell

Vernay is globally renowned for flow control solutions, producing over a billion rubber valve components annually across Asia, the Americas, and Europe. Their critical products, used in devices like respirators and EV battery systems, must meet the highest quality standards with zero defects.