A gyógyszeripar egyik kulcsszereplője jelentősen javította gyártási képességeit a FANUC automatizálási megoldásaival. A FANUC robotok integrálásával a DEMO optimalizálta a töltési, csomagolási és címkézési folyamatokat, aminek eredményeképpen javult a hatékonyság, a pontosság és az általános termelékenység a működésükben.
Wäscherei Aschenbrenner GmbH struggled with a staff shortage for tasks like loading laundry folding machines. To solve this, they turned to Sewts GmbH, who provided the VELUM system. This system uses FANUC robots to prepare up to 700 towels per hour for folding. The automation has greatly improved efficiency, resolved the labour shortage, and reduced labour costs, promising a quick return on investment.
When the COVID-19 pandemic swept across Europe, the need for effective particle filters to protect people from the virus was clear to see. FANUC, along with numerous other suppliers, sprang into action, in this case establishing a fully automated production cell to accelerate the manufacture of particle filters at the SIGMA Research & Development Institute in the Czech Republic.