Test Description

CRX-10𝑖A/L

A CRX-10𝑖A/L kollaboratív robot a 10 kg-os hasznos terhelésével, 1418 mm-es karkinyúlásával és egyedi alulforduló mozgásával tökéletes megoldás a közepes és kisvállalkozások, valamint az automatizálásban kezdő és a nagyvállalatok számára is. A CRX sorozat új FANUC programozási felületet kínál, egyszerű drag and drop programozási technológiával egy érintőképernyős tablet TP-n. Az egyszerű programozás, a FANUC világhírű technológiájával és érzékeny érintésérzékeléssel párosulva lehetővé teszi, hogy a CRX-10𝑖A/L biztonságosan dolgozzon az emberek mellett a legkülönbözőbb ipari és gyártási munkakörökben. A CRX sorozatú kobotok 8 év karbantartásmentes időszakkal, és a FANUC ügyfelei által elvárt, bizonyított ipari megbízhatósággal rendelkeznek.
Robot teherbírás
10 kg
Robot kinyúlás
1418 mm
Tengelyek
6
Adatlap letöltése

Az iparág forradalmasítója

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Text

Egyedi átforduló mozgás

Az aláfordító mozgásnak köszönhetően szűkebb helyeken is dolgozhat. Tökéletes megoldás azokhoz az alkalmazásokhoz, amelyek kis tér mellett nagyobb hasznos terhet igényelnek.
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Kiváló ismételhetőség

Ismételje meg ugyanazt a mozdulatot többször, pontosan ugyanazzal a kézügyességgel az akár +/- 0,05 mm-es ismételhetőségnek köszönhetően.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Érzékelés és tapintás

Élvezze a könnyed tapintás előnyeit – minden CRX alapfelszereltségként belső erőérzékelési képességekkel rendelkezik, így a robot további hardver vagy szoftver nélkül is képes tapintásra és érzékelésre.
Pictogram for Manual Guidance (Robot) in black. SVG format.

Manual Guided Teaching

A CRX könnyen tanulhat tőled. Csak használja a Manual guided teaching funkciót, hogy megtanítsa és a kívánt pozícióba vezesse a robotot, majd a csempék segítségével mentse el a tableten a programban.
Pictogram for CRX third party devices (Robot) in black. SVG format.

Könnyen csatlakoztatható

Harmadik fél perifériás eszközeinek egyszerű integrálása a FANUC által jóváhagyott EOAT (End of Arm Tooling), tartozékok és bővítmények segítségével.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Alapvető sokoldalúság

Dolgozzon palettázó módban, és mozgassa lineárisan a szingularitáson keresztül. Ez rugalmasságot biztosít ahhoz, hogy teljes értékű palettázó robotként működtesse.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service first

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki termékeiből, prediktív, megelőző és reaktív karbantartási megoldásokat kínálunk, és több ezer alkatrészt kínálunk a termék teljes életciklusa során.

Műszaki specifikációk

Vezérlő
Vezérlő
R-30𝑖B Plus Controller
Védelem
Alapkivitel / opcionális kivitel
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Szerelési pozíció
Padló
Igen
Mennyezeti rögzítés
Igen
szög
Igen
Általános jellemzők
Robot teherbírás
10 kg
Robot kinyúlás
1418 mm
Tengelyek
6

További információk letöltése

Letölthető dokumentumaink segítségével alapvető műszaki leírásokhoz és értékes információkhoz férhet hozzá termékeinkről, amelyek segítik a döntéshozatali folyamatot és maximalizálják a FANUC termékek kihasználtságát.

Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

CRX eszközök

A CRX sorozatú kollaboratív robotok segítségével egyszerűen és gyorsan megvalósítható az automatizálás. Integrálja a perifériás eszközöket könnyedén a FANUC által jóváhagyott EOAT (End of Arm Tooling), kiegészítők és bővítmények segítségével. Fedezze fel a választékot most.

Fedezze fel a termékcsaládot

Employee collaborating with FANUC CRX robot

CRX sorozat

Biztonságos, rugalmas, gyorsan megvalósítható és könnyen programozható. Fedezze fel CRX sorozatunkat most!

Inspirálódjon

Inspirálódjon mások sikeréből

Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline.
Silverline

A páraelszívó gyártója kiaknázza a FANUC robotok előnyeit

A FANUC és a páraelszívókat gyártó Silverline közötti együttműködés, amely 2015-ben egy speciális automatizált ragasztási projekttel kezdődött, mára összesen 17 robot munkájához vezetett a vállalat törökországi gyárában. A FANUC rendszeresen lát ilyen eredményeket, ahol a robotokba való első befektetés alapján szinte azonnal felismerik, hogy a gyártás teljesen új teljesítményszinteket érhet el.

Ako Kunststoffe Case Study picture: plastic parts production relies on advanced FANUC ROBOSHOT machines and robots
AKO Kunststoffe

Leading Plastic Parts Producer Relies on Automated FANUC Solutions

All growing manufacturers need a reliable technology partner with innovative machines and solutions that can underpin success in the globally competitive market. Able to provide suitable testimony is Germany-based AKO Kunststoffe GmbH, a fourth-generation family-run injection moulding business that relies on around 30 FANUC ROBOSHOT all-electric injection moulding machines, including eight automated with FANUC industrial robots.

Success story about successful development of a mobile cobot with FANUC CRX-10iA/L. The Austrian company GER4TECH integrated the FANUC collaborative robot CRX-10iA/L into a Mobile Cobot G4T4.These Mobile Cobots can move autonomously between different workstations, transport materials and switch from one job to the next without any trouble. Thus G4T4 – Mobile Cobots enable new possibilities in handling and logistics automation. Their safety functions enable them to operate around people and capabilities of the G4T4 cobots are enhanced with a collaborative end-of-arm tooling (EoAT).
GER4TECH

FANUC Cobot Helps GER4TECH Make its Move

Developing a new robot requires expertise, experience and often collaboration with partners who have specialised knowledge in specific technology fields. So, when GER4TECH wanted a specialist in collaborative robots to bring advanced capabilities to its new autonomous mobile robot (AMR), the company reached out to FANUC.

Success story about successful implementation of FANUC welding robots at the Italian company Bonvicini Carpenteria S.r.l.. Bonvicini S.r.l, a contract welding specialist, has invested in new industrial robot technology to meet customer demands for increased flexibility. In addition to their long-standing use of FANUC robots and with the help of system integrator company TECNOROBOT they have introduced their first collaborative robot, a FANUC CRX-10iA/L, which was up and running in 1 hour.
Bonvicini Carpenteria S.r.l.

FANUC's CRX Cobot Boosts Production Flexibility

Bonvicini Carpenteria today enjoys even higher levels of quality and flexibility. The company can flex between automation solutions whenever production volumes dictate. In particular, Bonvicini Carpenteria is taking advantage of easy and fast robot programming with features such as drag and drop functionality and a simple tablet interface.