The FANUC Robodrill α-D28LiB5 ADV Plus Y500 is a versatile vertical machining center for milling, drilling and tapping.

ROBODRILL 𝛼-D28L𝑖B5 ADV Plus Y500

A nagy pontosságú, korlátozott helyigényű műveletekhez ez a megoldás a legjobb választás. Mivel több alkatrészt is biztonságosan be lehet fogni méretük alapján, ez a hosszú löketű modell kivételes megmunkálási megoldás. Figyelemre méltó, hogy egy élvonalbeli, 28 szerszámos automatikus szerszámváltóval (ATC) rendelkezik a még nagyobb hatékonyság és sokoldalúság érdekében. Az olyan iparágak, mint az autóipar, az élettudományok, az elektronika és egyebek, óriási hasznot húzhatnak a képességeiből.
Asztalméret
850x500 mm
X/Y/Z tengely menti elmozdulás
700/500/400
Maximális asztalterhelés
400 kg
Adatlap letöltése

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Pictogram for RM-28-tool-capacity in black, svg format

28 fészkes automata szerszámváltó (ATC)

A hagyományos 21 fészkes ATC-nél több, 28 fészkes, akár 46 kg szerszámot is hatékonyan kezel. Ez növeli a szerszámok rendelkezésre állását, támogatja a változatos megmunkálási feladatokat és növeli a
Icon for Robodrill - extended Y-axis stroke. SVG.

Kibővített munkaasztal

Az 500 mm-es Y-tengellyel nagyobb alkatrészeket is megmunkál, így ideális az autóipar és az elektromos járműipar számára. Robusztus asztala akár 400 kg-ot is elbír, így sokoldalú, többoldalas megmunkálást tesz lehetővé.
Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Hatékonyabb

Akár új beállításról, akár az egységek számának és a 3-5 tengelyes tartománynak a megváltoztatásáról van szó, a ROBODRILL inherens sokoldalúsága pénzt takarít meg Önnek számos alkalmazásban és iparágban.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Nagy pontosság

A kiváló ismételhetőségnek köszönhetően a FANUC ROBODRILL ideálisan alkalmas olyan alkalmazásokhoz, mint a nagy sebességű fúrás, furatolás, marás, esztergálás és menetvágás.
Pictogram for Robots (Product) in black. SVG format.

Egyszerű automatizálás

A ROBODRILL-t a könnyű automatizálásra tervezték, ergonomikus munkaterülettel, könnyen hozzáférhető robotintegrációval és opcionális robotcsomaggal a gyors és egyszerű automatizáláshoz.
Pictogram for Adaptive smart factories (IoT) in black. SVG format.

Intelligensebb

Intelligens forgácsolási technikák alkalmazásával a nagyobb teljesítményű gépekhez hasonló eredményeket produkál, csökkentve a feldolgozási időt. Ideális nagy sebességű megmunkáláshoz, formakészítéshez vagy 5 tengelyes műveletekhez.
Icon for Miscellaneous-remaining value. SVG

Jövőbiztos befektetés

A FANUC híres megbízhatósága és egyszerű karbantartása maximalizálja az üzemidőt, míg a hosszú élettartamú ROBODRILL gépek kivételes megtérülést biztosítanak.
Pictogram for Low energy consumption (Sustainability) in black. SVG format.

Jelentős energiamegtakarítás

A FANUC ROBODRILL intelligens funkciókkal takarít meg energiát, optimalizálva a teljesítményt és az energiafelhasználást az Energiatakarékos képernyő segítségével.
Test Description

Élethosszig tartó gépi támogatás

A FANUC több mint 35 éves tapasztalatával és a precizitás iránti elkötelezettségével nagy megbízhatóságot biztosít a hosszú élettartamú, kiváló minőségű termékek előállításában, és támogatja az ügyfel

Műszaki specifikációk

ROBODRILL specs
Asztalméret
850x500 mm
X/Y/Z tengely menti elmozdulás
700/500/400
Maximális asztalterhelés
400 kg
Machine mass/with DDR-TiB
2.3/ 2.5 t
Max. tool length
250 mm
Max. tool diameter
80 mm
Max. tool mass
4 kg
Total mass
46 kg
Number of tools
28
Spindle holder 7/24 taper No.30
Optional
Spindle holder BBT30
Available
Distance from spindle nose to table
280-680 mm (with HC200)
Főorsó sebessége
10000 | 24000
Max. rated torque of 10,000 rpm spindle (1 min)
79.7 Nm | 0 ~ 1,700 rpm
Max. rated torque of 10,000 rpm spindle (continuous)
13.6 Nm | 0 ~ 2,800 rpm
Max. rated power of 10,000 rpm spindle (1 min)
14.2 kW | 1,700 ~ 2,000 rpm
Max. rated power of 10,000 rpm spindle (continuous)
4.0 kW | 2,800 ~ 8,000 rpm
Max. rated torque of 24,000 rpm spindle (1 min)
35.0 Nm | 0 ~ 7,000 rpm
Max. rated torque of 24,000 rpm spindle (continuous)
7.5 Nm | 0 ~ 7,000 rpm
Max. rated power of 24,000 rpm spindle (1 min)
26.0 kW | 7,000 ~ 15,000 rpm
Max. rated power of 24,000 rpm spindle (continuous)
5.5 kW | 7,000 ~ 15,000 rpm
Rapid traverse in all axes
X/Y: 54 m/min, Z: 60 m/min
Maximum programmable cutting feed
30000 mm/min
Tool change time (fastest setting)(cut to cut)
1.3 s
Bidirectional accuracy of positioning of an axis (ISO230-2:1988)
<0.006 mm
Bidirectional repeatability of positioning of an axis (ISO230-2:1997,2006)
<0.004 mm
Air pressure consumption
160 L/min | 0.35–0.55 MPa
Machine size
L
Maximálisan vezérelhető tengelyek száma
5

Letöltés további információkért

Letölthető dokumentumainkon keresztül hozzáférhet termékeinkkel kapcsolatos alapvető műszaki adatokhoz és értékes információkhoz, segítve ezzel döntéshozatalát és maximalizálva FANUC termékei kihasználtságát.

Fedezze fel a termékcsaládot

Picture of ROBODRILL α-D28LiB5Adv Plus Y500. 
Machining detail.

ROBODRILL sorozat

Fokozza a sebességet és a pontosságot. Fedezze fel ROBODRILL sorozatunkat most!

Inspirálódjon

Inspirálódjon mások sikeréből

Success story about successful implementation of FANUC ROBODRILL and FANUC ROBOCUT at the company EUROEDIL-HOLDING. EUROEDIL produces sheet metal products for metal structures and construction. By using FANUC machining centres and FANUC wire-cut electric discharge machines in their production process, the company is achieving high increase of production output, sustainable quality, desired operational accuracy and efficiency.
EUROEDIL

Az EUROEDIL gyorsabb vágási sebességet és nagyobb teljesítményt élvez a FANUC gépekkel

Az új FANUC gépeivel az EUROEDIL növelte vágási sebességét és teljesítményét, hogy ügyfelei növekvő mennyiségi igényeit ki tudja elégíteni. Ezenkívül a vállalat stancszerszámainak pontossága és precizitása is észrevehetően javult.

Case study about successful implementation of FANUC Robodrill (machining centers) and FANUC robots at the Polish company ZAP Mechanika.
ZAP-Mechanika

A FANUC látási funkciókkal erősíti a ZAP-ot

Míg a megmunkálás nagymértékben profitálhat a gépkiszolgáló robotok alkalmazásából, a 3D kamerák használatával az intelligencia egy olyan extra szintje jelenik meg, amely autonóm gyártáshoz és a gyártók számára különleges előnyökhöz vezet.

Images WU GmbH Case study featuring and LR-10iA/10 and ROBODRILL.
WU Mechanische Werkstätte GmbH

Success of FANUC Robot Cell Leads to New Revenue Stream

What do most contract machining companies consider when looking to reach the next level of efficiency, productivity and reliability? The answer, of course, is automation. For this very reason, Germany-based WU Mechanische Werkstätte GmbH built an automation cell -featuring a FANUC industrial robot - for loading and unloading one of its own machine tools. Two years later, a visitor liked the concept so much he asked WU to build him one. This marked the beginning of an additional revenue stream based on the design and build of automation cells featuring high-performance industrial robots from FANUC.