Végső használhatóságra tervezve. Az új FANUC 𝑖PC szélesvásznú LCD kijelzővel támogatja az álló és fekvő tájolást is. A hardveres billentyűzet és a vezérlőpanel kiküszöbölhető, csökkentve ezzel az alkatrészek számát. A FANUC 𝑖PC precíz kapacitív érintőképernyővel van felszerelve, amely kiváló használhatóságot biztosít, és okostelefon-szerű, intuitív kezelést tesz lehetővé.
Kiemelt információk
Fő jellemzők
Dokumentumok
Szoftver
Kiemelt információk
Előnyök az Ön vállalkozása számára
Megjelenítési lehetőségek széles választéka
A FANUC 𝑖PC megjelenítési lehetőségek széles választékát kínálja az Ön igényeinek megfelelően. Olyan képernyőkkel rendelkezik, amelyek maximális kezelhetőséget biztosítanak a legmostohább gyártási környezetben is.
Nagysebességű adatátvitel
A FANUC PC a FANUC High-Speed Serial Bus-on (HSSB) keresztül csatlakozik egy önálló CNC-hez, lecserélve a standard kijelzőegységet. A HSSB biztosítja a tömeges adatok gyors átvitelét a FANUC PC és a CNC között.
Fejlett technológia
A FANUC 𝑖PC Intel 6. generációs processzorral, 4 Ethernet-porttal és biztonságos Windows10 IoT operációs rendszerrel rendelkezik. Akár 32 GB ECC memóriával és 1 foglalattal bővített SSD-kapacitással büszkélkedhet, akár 240 GB-ig.
Kiváló használhatóság
Növelje a hatékonyságot a sokoldalú FANUC 𝑖PC-vel, amely szélesvásznú LCD-képernyőjén portré- és fekvő tájolásban is használható. Egyszerűsítse a beállítást kevesebb alkatrésszel, és élvezze az intuitív vezérlést.
Megbízható és strapabíró
A megbízhatóságra tervezett FANUC 𝑖PC a fejlett gyártási folyamatokban jeleskedik. Az elektromos zajoknak és rezgéseknek való ellenállásnak köszönhetően tökéletes a kihívást jelentő környezetekhez.
Első a szolgáltatás
Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki termékeiből, prediktív, megelőző és reaktív karbantartási megoldásokat kínálunk, és több ezer alkatrészt kínálunk a termék teljes életciklusa során.
Tapasztalja meg a hosszú távú megtakarításokat a FANUC 𝑖PC páratlan tartóssága és hatékonysága révén. Kialakítása alacsonyabb teljes tulajdonlási költséget eredményez, így okos pénzügyi döntést jelent vállalkozása számára.
Intuitív műveletek
Navigáljon könnyedén a FANUC 𝑖PC felhasználóbarát kezelőfelületével. Az átlátható, egyszerűsített működés lerövidíti a betanulási időt, növeli a felhasználók hatékonyságát, és leegyszerűsíti az összetett feladatok elvégzését.
Egyidejű információmegjelenítés
Tartsa szem előtt valamennyi kritikus adatát. A FANUC 𝑖PC lehetővé teszi több információs adatfolyam egyidejű megjelenítését, így minden szükséges adat mindig kéznél van.
Precíz kapacitív érintőképernyő
Pontos vezérlés. A FANUC 𝑖PC rendkívül érzékeny, kapacitív érintőképernyője pontos és sima irányítást biztosít, tovább növelve a felhasználói élményt.
Több szoftver egyidejű kezelése
Több szoftveralkalmazás egyidejű futtatása a FANUC 𝑖PC-n lehetővé teszi az integráltabb és hatékonyabb munkafolyamatot, amely megfelel a különböző üzemeltetési igényeknek.
Hardvermentes működés
Megszünteti a fizikai billentyűzet és kezelőpanel szükségességét. A FANUC 𝑖PC fejlett érintőképernyős kezelőfelülete és virtuális vezérlőelemei áramvonalas, helytakarékos megoldást kínálnak.
Testreszabható felületek
Alkalmazza a FANUC 𝑖PC-t egyedi ipari igényeihez! Testreszabható I/O lehetőségeinek köszönhetően zökkenőmentesen illeszkedik különféle alkalmazásokhoz, az automatizálástól és gépvezérléstől az adatkezelésig.
Sokoldalú megjelenítési lehetőségek
Válasszon a különféle kijelzőopciók közül, hogy az megfeleljen az Ön egyedi működési igényeinek. A FANUC 𝑖PC rugalmas kijelzőbeállításai biztosítják az optimális láthatóságot és könnyű hozzáférést minden felhasználó számára.
Dokumentumok
További információk letöltése
Letölthető dokumentumaink segítségével alapvető műszaki leírásokhoz és értékes információkhoz férhet hozzá termékeinkről, amelyek segítik a döntéshozatali folyamatot és maximalizálják a FANUC termékek kihasználtságát.
Turbózd fel CNC-műveleteidet! Csatlakozz könnyedén CNC-gépedhez Etherneten vagy optikai kábelen keresztül. Testreszabhatod a funkciókat, módosíthatod a makróprogramokat, és élvezheted az intuitív hozzáférést a fejlett CNC-eszközökhöz.
Képernyő testreszabása - FANUC PICTURE
A kezelőfelület és a HMI képernyők zökkenőmentes személyre szabása az összetett feladatokhoz. A páratlan testreszabhatóság, a továbbfejlesztett kezelőfelületek, a zökkenőmentes működés és a testre szabott vezérlőpanelek biztosítják a legjobb felhasználói élményt.
Beállítási segédprogramok - FANUC LADDER III, CNC Application Development Kit, CNC Setting Tool, ...
Javítsa ipari műveleteinek hatékonyságát eszközeinkkel. Egyszerűsítse a programozást, szabja testre a rendszereket és érjen el hatékony és pontos beállításokat a nagyobb termelékenység érdekében.
SERVO GUIDE
Növelje az automatizálást a legmodernebb szervotechnológiával. Tapasztalja meg a precizitást, a zökkenőmentes integrációt és az optimális teljesítményt. Tartós, energiahatékony, testreszabott támogatá
A FANUC Servo Sizer segítségével könnyedén kiválaszthatja a motorokat és erősítőket. Az optimális motor- és erősítő kombinációhoz z adja meg a specifikációkat és működési feltételeket. Ingyenes és felhasználóbarát.
AI termikus kompenzáció
Tapasztalja meg az ipari gépek páratlan pontosságát és hatékonyságát. Megoldásunk minimalizálja a termikus változások káros hatásait a gépre, biztosítva a következetes pontosságot, a csökkentett állásidőt és a nagyobb termelékenységet.
Használja ki a valós idejű adatok erejét vállalkozása számára! Növelje a termelékenységet, maximalizálja az üzemidőt, és hozzon megalapozottabb döntéseket. Egy átalakító megoldás a hatékonyabb jövő...
Tapasztalja meg a gépkezelés páratlan pontosságát. Valós idejű adatkövetés a megalapozott döntéshozatalhoz. Karbantartás előjelzése az állásidő csökkentése érdekében. Növelje a termelékenységet és ...
Az AI Servo Monitor egy olyan szoftver, amely gépi tanulással jeleníti meg a szervók és orsók hajtásrendszerének rendellenességeit. Képes elemezni a napi termeléshez kapcsolódó adatokat, és az ered...
Növelje a működési hatékonyságot, egyszerűsítse a képzést, és csökkentse drasztikusan az állásidőt a CNC-szimuláció úttörő új generációjával.
A CNC Guide 2 beépítése az Ön gyártási ökoszisztémáj...
Növelje a megmunkálás hatékonyságát. A CNC Reflection Studio a CNC gépkezelők és mérnökök számára a programozás és a szimuláció csúcsát jelenti. Ez a szigorú követelmények alapján készült, Windows-...
A pontosság következő szintre emelése, a teljesítmény optimalizálása. Bemutatjuk a Surface Estimation & Servo Viewer-t, a forradalmi szoftverpárost, amely lehetővé teszi, hogy soha nem látott munka...
Használja ki CNC gépei hatékonyságát. A kihívás: A hagyományosan generált szerszámpályák nem a leghatékonyabb működést eredményezik. Például hosszabb pozícionálási utakhoz, egyenetlen szerszámkopás...
Precizitás és hatékonyság minden mozgásnál. A FANUC SERVO Guide elengedhetetlen a CNC megmunkálások során pontosságot és hatékonyságot kereső vállalkozások számára. Ez a fejlett szoftver teljes ell...