Robot de collaboration CR-4iA

modèle compact à bras court, charge utile de 4 kg

Le plus petit des robots collaboratifs - idéal pour les espaces confinés 

Bonjour, je suis le plus petit de la gamme de robots collaboratifs, avec un bras comportant six axes et une charge utile maximale de 4 kg. Comme mes collègues robots collaboratifs, je m’occupe des tâches légères laborieuses et très manuelles. Comme je suis petit, je peux faire des tâches plus délicates dans des zones où l’espace est limité. Je peux être monté au mur ou à l’envers, ce qui me donne un plus grand éventail de mouvements sans gêner l’espace de travail de l’opérateur.

Comme c’est moi qui m’occupe de ces tâches ennuyeuses, vous avez les mains libres pour vous consacrer à des tâches plus intelligentes ou pressantes. Nous pouvons aussi travailler ensemble sur des tâches plus complexes qui exigent des approches plus interactives (par exemple, je tends la pièce pour que l’opérateur effectue le contrôle qualité).

En plus de mon design compact et mince, je peux travailler en étroite collaboration avec les humains sans barrière de sécurité grâce à ma fonctionnalité d’arrêt de sécurité. Cette capacité spéciale augmente la disponibilité de l’espace et apporte de considérables économies de coûts.

AXES DU ROBOT

6

PORTÉE

550 mm

CHARGE UTILE

4 kg

TÉLÉCHARGER LA FICHE TECHNIQUE

FANUC présente le plus petit de sa série de robots collaboratifs – le CR-4iA, pour des charges utiles jusqu’à 4 kg

Comment pouvons-nous vous aider à augmenter votre productivité ? Nos spécialistes se feront un plaisir de vous apporter leur soutien.

Nous contacter