Formation en robotique pour les écoles et les universités

Toutes les compétences essentielles en matière de robotique dans un kit pédagogique dédié

Chez FANUC, nous sommes passionnés par l'automatisation. Les solutions automatisées renforcent considérablement l'efficacité industrielle. Elles stimulent la productivité, améliorent la qualité et réduisent les coûts.

Face aux perspectives prometteuses qu'offre notre industrie, nous avons également à cœur de transmettre notre passion. C'est la raison pour laquelle nous avons mis au point le Kit pédagogique FANUC. Conçue spécifiquement pour les étudiants, cette offre complète de formation à la robotique permet aux jeunes d'acquérir une première expérience concrète de la programmation et de l’utilisation des dernières générations de robots industriels. Ce kit est parfaitement adapté aux applications industrielles actuelles et comporte tout ce dont les enseignants ont besoin pour apprendre à leurs étudiants comment programmer et exploiter des robots.

Télécharger la brochure

Kit pédagogique 1

Robot :

  • FANUC LR-Mate 200iD/4S
  • Robot mécanique 6 axes
  • Charge admissible : 4 kg
  • Rayon d'action : 550 mm

Inclut :

  • Contrôleur compact 30iB Mate
  • Logiciel LR Handling Tool
  • iPendant portable avec écran tactile
  • 20 entrées et 20 sorties numériques en standard
  • Câble de connexion robot/contrôleur de 7 mètres

Suite de logiciels pédagogiques :

  • Détection de collision
  • Contrôle de position et de vitesse DCS
  • Connexion E/S sécurisée du dispositif DCS
  • Optimisation des mouvements
  • Trajectoire constante
  • Permutation de programme
  • Mode multi-tâches
  • Interface FTP
  • Surveillance d'état
  • Évitement haute vitesse

ForFormation des enseignants :

  • Tout ce dont les enseignants ont besoin pour former leurs étudiants à l'utilisation d'un robot.

Logiciel de simulation PC pour les étudiants :

  • 20 licences d’utilisation du logiciel de simulation ROBOGUIDE

Pourquoi choisir FANUC ?

Parce que FANUC produit la plus vaste gamme de robots industriels au monde ainsi que de nombreuses solutions dédiées pour des applications de mouvements. Avec 480 000 unités installées dans le monde, les robots FANUC sont utilisés dans de nombreuses usines et sites de production.

Apprenez à programmer et à exploiter des robots industriels grâce au kit pédagogique  FANUC. Contactez votre bureau local pour en savoir davantage.

Contactez sans tarder votre bureau local