Fonctions de sécurité des robots

Une sécurité intelligente qui rime avec gains de place et économies

Lors de la conception d'une cellule robotisée, la sécurité de l'opérateur est le premier élément à prendre en compte. Toutefois, la sécurisation d'une installation peut parfois s'avérer coûteuse et avoir des répercussions considérables sur l'encombrement au sol. Afin de résoudre ces deux problèmes, FANUC propose une grande variété de solutions de sécurité intelligentes qui permettent de réduire les coûts et l'encombrement au minimum, tout en garantissant une sécurité optimale des opérateurs, des robots et de l'outillage.

FANUC DCS (Dual Check Safety)

FANUC DCS est une solution logicielle intelligente intégrée, conçue pour garantir la sécurité totale des opérateurs, des robots et des outils. Elle élimine le besoin d'investir dans des équipements de sécurité coûteux et encombrants et réduit au minimum l'espace requis pour les cellules robotisées. Avec FANUC iPendant Touch, les opérateurs sont en mesure de visualiser les zones de sécurité définies et de les vérifier selon une perspective 3D devant la cellule robotisée.

Maîtrisez parfaitement votre robot

DCS T1 - Speed Check supervise la vitesse du robot lorsqu'il est en mode de sécurité manuel T1. Le mouvement du robot est automatiquement limité à 250 mm/s.

Sécurité des mouvements

Une détection de collision ultrasensible (HSCD) pour des dommages réduits au minimum en cas de collision ainsi que des temps de cycle et une consommation d'énergie optimisés après utilisation de l'identification des charges.

Des conditions de travail plus sécurisées

Grâce à une supervision efficace de la vitesse opérationnelle, les fonctions DCS Joint ou Cartesian Speed Check sécurisent les phases de configuration ainsi que certains procédés comme l'ébavurage, le soudage à l'arc ou la réalisation de joints d’étanchéité.

Une sécurité garantie pour les stations d'alimentation manuelle

La position DCS Joint ou Cartesian Position Check Safety, catégorie 3/Pld, offre un précieux gain d'espace au sol et, pour les zones de sécurité les plus restreintes, elle garantit la sécurité des opérateurs dans une zone opérationnelle définie en 3D.

Avantages du dispositif DCS FANUC

  • aucun équipement supplémentaire requis,
  • zones de sécurité minimales (50 cm),
  • configuration de zone de sécurité très simple,
  • mappage aisé des groupes de mouvements,
  • deux circuits de commutation distincts pour une double sécurité.