Modèles ROBOSHOT



Gamme ROBOSHOT pour un moulage par injection de précision

Selon la taille de l'unité de serrage et la force de serrage dont vous avez besoin, faites votre choix parmi l'un des modèles de la série S-2000i de FANUC pour réaliser un moulage parfaitement stable. Offrant une précision ultime et une fiabilité maximale, chaque modèle de la gamme FANUC de nos cinq machines de moulage par injection électrique AI a été conçu pour améliorer votre productivité et réduire vos coûts de production. Et, la machine 15t unique de FANUC est la solution idéale pour de très petits moules, réduisant ainsi vos coûts de moulage et offrant un précieux gain de place.

a-S15-iA

Mécanisme de verrouillage : inverseur double
Force de verrouillage : 150 kN (15 tonf)
Épaisseur max./min. du moule : 260/130 mm

Télécharger la fiche technique

a-S30 iA

Mécanisme de verrouillage : inverseur double
Force de verrouillage : 300 kN (30 tonf)
Épaisseur max./min. du moule : 330/150 mm 

Télécharger la fiche technique

a-S50 iA

Mécanisme de verrouillage : inverseur double
Force de verrouillage : 500 kN (50 tonf) - 650 kN (65 tonf)
Epaisseur max./min. du moule : 350 à 150 mm (standard)/(haute vitesse)

Télécharger la fiche technique

a-S100 iA

Mécanisme de verrouillage : inverseur double
Force de verrouillage : 1 000 kN (100 tonf)
Epaisseur max./min. du moule :  450 - 150 mm (standard) / 550 - 250 mm (haute vitesse)

Télécharger la fiche technique


a-S130 iA

Mécanisme de verrouillage : inverseur double
Force de verrouillage : 1 300 kN (130 tonf)
Epaisseur max./min. du moule : 570 - 200 mm (standard)

Télécharger la fiche technique

a-S150 iA

Mécanisme de verrouillage : inverseur double
Force de verrouillage : 1 500 mm (150 tonf) - 1 800 kN (180 tonf)
Épaisseur max./min. du moule : 490 à 200 mm (standard)/590 à 300 mm (petite capacité)

Télécharger la fiche technique

a-S220 iA

Mécanisme de verrouillage : inverseur double
Force de verrouillage : 2 200 kN (220 tonf)
Épaisseur max. / min. du moule : 650/250 mm

Télécharger la fiche technique

a-S250-iA

Mécanisme de verrouillage : inverseur double
Force de verrouillage :  2 500 kN (250 tonf) - 3 000 (300 tonf)
Épaisseur max. / min. du moule : 650/300 mm  

Télécharger la fiche technique

a-S300 iA

Mécanisme de verrouillage : inverseur double
Force de verrouillage : 3 000 kN (300 tonf)
Épaisseur max. / min. du moule :  650/300 mm

Télécharger la fiche technique