FANUC ROBONANO α-NMiA est une machine ultra précise qui repousse les limites de l'usinage conventionnel en tirant profit des dernières technologies de pointe FANUC CNC et Servo. Elle a été conçue pour l'usinage de pièces et de noyaux de forme complexe avec une précision nanométrique.

FANUC ROBONANO α-NMiA convient pour le fraisage et la gravure de pièces de 300 x 210 mm maximum. Cette machine est déjà utilisée dans l'automobile, l'opto-électronique, les semi-conducteurs, le médical et les biotechnologies, avec d'excellents résultats.

TÉLÉCHARGER LA BROCHURE

Avec FANUC ROBONANO α-NMiA, vous obtenez :

•La dernière CNC et des moteurs FANUC pour un contrôle parfait
•Une précision de programmation de 0,1 nm
•Une zone d'usinage jusqu'à 300 x 210 mm (format A4)
•Un écran HMI pour les dispositifs périphériques

Une technologie de pointe :

une précision de programmation de 0,1 nm, les dernières CNC et moteurs FANUC, un palier hydrostatique à huile, des moteurs linéaires, un système d'amortissement actif et un écran HMI pour le contrôle de dispositifs périphériques.