FANUC aux salons K à Düsseldorf et Kunststoffen à Veldhoven

FANUC expose un concept modulaire et des capacités pour Industrie 4.0

PRESS RELEASE

August 2016

Au salon K à Düsseldorf, FANUC exposera en primeur pour l’Europe une solution modulaire pour l’injection de 3 composants. Un ROBOSHOT α-S130iA sera équipé des nouvelles unités d’injection horizontale SI-300HA et verticale SI-20A.

Grâce à ces unités d’injection modulaire, une machine standard peut être rapidement et facilement transformée en une machine complète pour 2 ou 3 composants. Les utilisateurs profitent alors d’une flexibilité supplémentaire, laquelle est combinée à la fiabilité des machines d’injection standard FANUC.

Les nouvelles machines d’injection sont dès à présent équipées des nouveaux panneaux de commande iHMI qui offrent une interface conviviale et des fonctions d’aide supplémentaires. Le ‘Quick Simple Start-up Package’ (QSSP) simplifie l’intégration de la machine à un robot FANUC, la commande et le diagnostic du robot étant repris dans l’interface iHMI. Suite à cela, tant les nouveaux robots collaboratifs que les modèles classiques peuvent être utilisés.

Un autre point fort à K2016 est une connexion en direct avec le siège FANUC au Japon. On pourra découvrir comment le logiciel LINKi rend le suivi en temps réel des machines possible, même à distance. Ce type de communication est un élément essentiel d’Industrie 4.0, le projet allemand qui veut aider les entreprises de production à se préparer à l’avenir, notamment via la numérisation.

Le salon K a lieu à Düsseldorf du 19 au 26 octobre inclus. Vous trouverez FANUC au Hall 14, stand A60.

Par ailleurs, FANUC participera au salon Kunststoffen 2016 à Veldhoven les 28 et 29 septembre. En collaboration avec le distributeur et intégrateur Koot Automation, FANUC exposera son offre dans le domaine des machines à injection et de l’automatisation. Vous trouverez FANUC aux stands 93 et 185.