FANUC lance une nouvelle génération de machines d’électroérosion

Le design moderne des nouvelles machines ROBOCUT garantit un niveau de performances et de précision encore meilleur.

Echternach - FANUC lance une nouvelle génération de machines d’électroérosion sur le marché européen. Le design moderne des nouvelles machines ROBOCUT garantit un niveau de performances et de précision encore meilleur.

L’électroérosion est une technologie couramment utilisée dans la construction de matrices et autres applica-tions exigeant une précision extrême. Les machines d’électroérosion ROBOCUT compactes étaient déjà con-nues pour leurs performances élevées et leur précision. En lançant aujourd’hui cette nouvelle génération de machines, FANUC augmente un peu plus ces performances.

TLa nouvelle série comprend trois machines : les α-C400iB et α-C600iB qui remplacent les machines RO-BOCUT existantes, et la toute nouvelle machine α-C800iB. Cette dernière offre une plage de travail de 800 x 600 x 310 mm et peut usiner des pièces pouvant peser jusqu’à 3000 kg. Dans sa catégorie, cette machine α-C800iB a la plus petite empreinte carbone du marché.

Le nouveau design de la série α-CiB est constitué d’une structure symétrique qui donne une plus grande rigidi-té et stabilité thermique aux machines. Dès lors, une plus grande précision peut être garantie lors de la dé-coupe. La série α-CiB est également équipée d’un tout nouveau système de contrôle d’impulsions (FPC – flexible discharge pulse control).

Logiciel

Les nouvelles machines d’électroérosion α-CiB sont équipées du dernier contrôleur 31i-WB CNC et de la nou-velle interface utilisateur FANUC iHMI. Celle-ci offre une commande intuitive de la machine et permet d’utiliser directement le logiciel ROBOCUT CAMi depuis l’écran tactile de la machine. Le logiciel ROBOCUT Linki, qui permet de surveiller la machine à partir d’un PC externe, possède également une nouvelle interface conviviale. Enfin, l’outil logiciel Robot QSP, qui permet une intégration aisée avec un robot de chargement, est également proposé avec cette nouvelle série de machines d’électroérosion.