La solution complète de contrôle des mouvements

Votre alternative face à l'automate programmable (PLC)

Le Power Motion i-A est une commande numérique polyvalente permettant de contrôler efficacement les mouvements grâce à son temps de réponse rapide. Prenant en charge jusqu'à 32 axes et 4 canaux, cette solution s'avère idéale pour une grande variété d'applications industrielles (presses, machines à estamper, chargeurs, scies à fil, bobineuses ou remplisseuses) quelle que soit la tâche, du positionnement à l'interpolation multicanal des axes. Parfaite alternative à l'automate programmable, elle offre une polyvalence accrue pour un investissement moindre et possède toutes les fonctionnalités additionnelles d'une commande numérique. Facile à utiliser, le Power Motion i-A peut être programmé par toute personne familiarisée avec les CNC. ­

Télécharger la brochure Power Motion

Synchronisation rapide sur 32 axes maximum

  • combinaison parfaite du contrôle de la pression et de la position.
  • fonction intégrée Dual Check Safety FANUC
  • fonction de FAO et fonctions complémentaires pour une personnalisation facile
  • programme ladder PMC/PLC haute vitesse intégré
  • affichage 10,4 pouces entièrement personnalisable
  • connectivité Ethernet

Technologie CNC FANUC éprouvée

Prêt à l'emploi

Découvrez ce que vous pouvez faire avec FANUC Power Motion

banc d'essai manutention emballage perforation sciage emballage