Fonctions logicielles CNC



Fonctions logicielles FANUC d'amélioration de la qualité

AI Contour Control

AI Contour Control II permet un usinage haute précision à des vitesses optimales, tout en éliminant les erreurs et en augmentant les taux d'alimentation. Grâce à une accélération et une décélération progressives visant à réduire au maximum les erreurs de dépassement d'axe, cette fonction diminue également les tolérances en supprimant les retards d'accélération ou de décélération et le décalage d’asservissement.

Nano Smoothing

Avec la technologie NURBS intégrée aux systèmes CNC FANUC, la fonctionnalité Nano Smoothing permet de réduire les opérations de finition manuelle dans le cadre de process d’usinage de surfaces complexes, comme par exemple la fabrication de moules.

Fonctions de compensation de précision

Ces options permettent au système CNC de compenser les imprécisions mécaniques de la machine comme le jeu d'engrènement, l'erreur de pas, l'inclinaison, la rectitude et l'erreur de la machine tridimensionnelle.

Fonction logicielle de simulation FANUC

FANUC NCGuide pour la formation



NCGuide fournit un environnement opérationnel et de programmation des pièces réaliste à un coût très inférieur à celui de l'utilisation d'une machine-outil de production. Les opérateurs, programmateurs et ingénieurs de maintenance exécutent ainsi des exercices pratiques dans un environnement ergonomique, loin du bruit de l'usine et sans que cela ne présente aucun risque pour les personnes, les outils ou les machines. Les outils logiciels prennent en charge la programmation du code G classique, y compris les cycles fixes et les macros personnalisées.

Fonctions logicielles de sécurité FANUC

DCS (Dual Check Safety)

Avec le dispositif DCS, vous pouvez concevoir des machines-outils sécurisées. Il permet d'augmenter le degré de sécurité de l'opérateur, notamment quand la machine-outil est ouverte, qu'elle est alimentée et que les portes ne garantissent pas la sécurité physique. La commande CNC détecte un fonctionnement anormal grâce à des tests de redondance matérielle et à des tests automatiques. Dans ce cas, le dispositif DCS coupe immédiatement l'alimentation pour protéger l'opérateur. Le dispositif DCS est certifié conforme aux normes européennes.