iHMI FANUC

Conçue pour être avant tout extrêmement conviviale, la nouvelle iHMI de FANUC rend l'exploitation des machines CNC simple et efficace. Le nouveau panneau est planéiforme et se caractérise par des touches positionnées de façon ergonomique, un matériel entièrement revu et une toute nouvelle interface utilisateur. Afin de bénéficier d’une intégration transparente dans les concepts de machines existantes, il conserve les mêmes dimensions que les autres panneaux FANUC, ce qui permet une intégration aisée dans les consoles existantes et de passer facilement de l'ancien au nouveau matériel. Malgré sa présentation remaniée et un agencement plus intuitif, les utilisateurs FANUC ne seront pas dépaysés. Pour une disponibilité maximale de la machine, l'iHMI s'accompagne de nouvelles fonctions d'enregistreur de données et de maintenance requises par l'Internet des objets et les usines intelligentes.

Télécharger la brochure

CNC Série 0i - MODÈLE F

La CNC série 0i modèle F est la solution de base idéale pour les applications de commande multiples. Facile à utiliser, elle comprend un matériel dernière génération et un pack complet de logiciels standard. Pour optimiser la productivité des applications plus spécifiques, elle peut être facilement personnalisée à l'aide d'une grande variété de fonctions supplémentaires. Associant un rapport qualité/prix, des performances et une fiabilité inégalés, elle inclut des fonctionnalités habituellement associées aux systèmes haute performance.


Principales fonctions :

  • jusqu’à 12 axes, 4 axes de broche et 2 canaux
  • jusqu’à 2 canaux de chargement supplémentaires
  • usinage simultané 4 axes et usinage 3+2 axes
  • prêt à l’emploi avec des packages logiciels intégrés
  • excellent rapport coût/performance
  • fonction Dual Check Safety FANUC intégrée
  • programmation en atelier via MANUAL GUIDE i ou TURN MATE i
  • fonctions supplémentaires pour une personnalisation simple
  • PMC haute vitesse intégrée
  • pack d’usinage haute vitesse et de qualité supérieure
  • Anticipation de lecture maximum 400
  • Fonctionnement commun, maintenance, réseau et fonction PMC avec la série CNC 30i-MODÈLE B

Contrôleurs CNC FANUC, série 30i/ 31i/ 32i

Les séries de contrôleurs FANUC 30i / 31i / et 32i-modèle B conviennent parfaitement aux machines complexes de précision, haute vitesse, dotées de plusieurs axes et de fonctionnalités multi-canales. Pour répondre aux besoins de différents types d'utilisateurs, les contrôleurs 30i / 31i / 32i-modèle B associent un fonctionnement convivial à des niveaux exceptionnels de précision, de fiabilité et d'efficacité sur toutes sortes de machines-outils, notamment les tours, les centres d'usinage 5 axes, les machines à tailler les engrenages ou les machines de transfert.

Principales fonctions :

  • jusqu’à 96 axes, 24 axes de broche et 15 canaux
  • usinage 5 axes
  • fraisage composé / tournage ou tournage / fraisage
  • fonctions de maintenance préventive intégrées étendues
  • Fonction Dual Check Safety FANUC intégrée
  • programmation en atelier via MANUAL GUIDE i
  • contrôle anti-collision 3D interference Check
  • fonctions de compensation dynamique pour une précision maximale
  • correction de l’axe du centre point 5 axes à haute vitesse
  • Contrôle d’apprentissage / cycle d’usinage haute vitesse
  • PMC haute vitesse intégrée
  • usinage haute vitesse
  • iHMI offrant un fonctionnement intuitif et extrêmement convivial

Contrôleurs CNC FANUC, série 35i 

Le contrôleur FANUC 35i-MODÈLE B a été conçu à l'origine pour les lignes de transfert et les portiques, ou les stations de fraisage et de perçage. Plus performant et robuste qu'un système basé sur un automate programmable, il prend en charge un nombre étendu de protocoles standard, dont Ethernet/IP, ProfiNet et DeviceNet. L'intégration de la technologie Ethernet 100 Mbits a permis de réduire le coût des interconnexions, mais aussi d'accélérer les transferts de programmes de pièces, la collecte de données et le dépannage à distance. Des options logicielles complémentaires permettent un traitement multi-canaux précis et rapide, et vous laissent toute liberté pour développer des solutions sur mesure. Afin de réduire les temps de cycle, jusqu'à cinq programmes ladder PMC indépendants, à 9,1 nanosecondes par étape, sont exécutés simultanément, éliminant le coût et la complexité associés à l'ajout d'automates programmables externes dans de nombreuses applications.

 Principales fonctions :

  • jusqu'à 20 axes, 4 axes de broches et 4 canaux
  • prêt à l'emploi grâce au pack logiciel intégré
  • configuration d'axe simplifiée
  • fonctions supplémentaires pour une personnalisation simple
  • jusqu'à cinq PMC haute vitesse intégrés

FANUC Power Motion i 

Le FANUC CNC Power Motion i-A est, avec son temps de réponse rapide, le contrôleur CNC idéal pour le contrôle de mouvements avec un rendement élevé et une large gamme d'applications d'usinage industriel. Ses capacités, notamment la fonctionnalité de contrôle multi-axes et multi-canaux pour la position, le couple et la vitesse, en font la solution idéale pour les presses, les chargeuses, les poinçonneuses, les scies à fil, les bobineuses et les remplisseuses, pour ne citer que quelques exemples. La programmation de canaux de haut niveau est très simple et le système de programmation permet un développement rapide et peu onéreux. L'intégration d'une architecture spécifique aux mouvements favorise une réduction importante des coûts matériels pour les applications multiaxiales. Un large éventail d'écrans et le partage d’écran simplifient la configuration, l'exploitation et la maintenance.  

Principales fonctions :

  • jusqu'à 32 axes et 4 canaux,
  • prêt à l'emploi avec un pack logiciel intégré,
  • fonction FANUC DCS (Dual Check Safety) intégrée,
  • fonctions supplémentaires pour une personnalisation simple,
  • PMC haute vitesse intégrée,
  • fonction CAM,
  • combinaison parfaite du contrôle de la pression et de la position.