Outils logiciels CNC



Personnalisez votre système CNC

Fonctions et outils

Avec plus de 250 fonctions logicielles et outils informatiques, FANUC propose des solutions dédiées pour chaque application CNC imaginable. Facilitant l'usinage, elles permettent d'obtenir des cycles de temps plus courts, de meilleurs états de surface, une efficacité opérationnelle accrue et plus de sécurité pour l'opérateur.

MT-LINKi - CNC Data Collection Software for PC

MT-LINKi is a PC software that connects machines in the factory by collecting, managing and making various information about the machines visible. Not only can it connect machines with FANUC CNC’s, but also other peripheral devices (like PLC’s etc.) In addition it contributes to make the machine IoT ready. Information from various sensors can be connected and data can be collected.

Download Flyer 

Outils logiciels FANUC pour la programmation d'atelier

MANUAL GUIDE i

Conçu pour réduire le temps total nécessaire pour transposer un plan en production, le logiciel FANUC MANUAL GUIDE i est doté d'une interface graphique ergonomique et d'icônes pratiques. Ses utilisateurs bénéficient également de la programmation assistée et conversationnelle des cycles d'usinage, ainsi que d'une programmation et d’une simulation des pièces aisées.

TURN MATE i

FANUC TURN MATE I simplifie la programmation des pièces pour augmenter la productivité et la polyvalence de vos centres d'usinage. Aucune connaissance du langage ISO code G n'est requise pour programmer les pièces à l'aide du logiciel conversationnel. Tout se passe via des écrans conviviaux.

Outil logiciel de développement FANUC

NCGuide pour le développement

Créez un environnement de développement logiciel haut de gamme pour vos systèmes CNC FANUC : le NCGuide ajoute l'échelle PMC, les fonctions de simulation du signal machine et le support pour le panneau de commande FANUC standard. Associé à d'autres outils de développement logiciel FANUC, par exemple FANUC LADDER III, FANUC PICTURE, C Language Executor et MACRO EXECUTER, il fournit un environnement de développement encore plus efficace qu'une véritable CNC.

Télécharger la brochure

FANUC Ladder-III

FANUC LADDER-III est le système de programmation standard permettant de créer, d'afficher, d'éditer, d'imprimer, d'analyser et de déboguer les programmes de séquence ladder pour le programme ladder PMC CNC. Il fonctionne avec NCGuide sur un ou plusieurs PC et se raccorde facilement au système CNC via Ethernet.

Compilateur et bibliothèque de macros

L'utilisation de la fonction Macro Executor comme langage de programmation à des fins d'usinage ou de gestion des machines vous permet de convertir, charger et exécuter des macros personnalisées (code P-CODE) dans la mémoire flash du contrôleur CNC (F-ROM). Les avantages de ce langage sont la rapidité d'exécution du code, le renforcement de la sécurité des programmes et la simplification des procédures d’appel et des extensions de fonctions du contrôleur CNC.

Bibliothèque de langage C pour C-Language Executor

L'utilisation de C-Language Executor comme langage de programmation à des fins d'usinage ou de gestion des machines vous permet de développer des écrans, des fonctions et des programmes CNC personnalisés, ainsi que des interfaces homme-machine (IHM) efficaces. Il vous permet également d'ajouter des fonctionnalités à votre CNC, en écrivant vos propres fonctions de commande en langage C, et de modifier des programmes macro pour suivre l'évolution des machines et de la production.

FANUC Picture

FANUC Picture propose de créer facilement des écrans opérateur et IHM personnalisés pour des process complexes et fournit toutes les fonctionnalités des outils logiciels IHM modernes. Il prend en charge les objets, animations, données et langages multiples, et propose un langage macro pour exécuter les routines nécessaires à la réalisation des tâches. Les écrans sont compilés et stockés dans la mémoire Flash-ROM (FROM) du système CNC et sont affichés directement par la CNC sans nécessiter de système d'exploitation ni de traitement Windows®. L'image réduit les erreurs de l'opérateur, simplifie son travail, améliore la productivité et facilite le contrôle des machines et des process.

Bibliothèque FOCAS

FOCAS vous permet de créer des fonctions et applications personnalisées à l'aide de Windows® et de modifier vos macros pour suivre l'évolution de vos machines et de votre production. En autorisant votre PC à interagir avec les systèmes CNC FANUC, la bibliothèque FOCAS vous fournit tout ce dont vous avez besoin pour développer des applications Windows® communiquant avec les systèmes CNC FANUC via Ethernet ou HSSB (fibre optique).

Outil intégré de configuration de vérification d'interférence 3D

Cette application Windows vous permet d’installer les fonctions intégrées de vérification d'interférence 3D de la série 30i/31i sur un PC. Grâce à une gestion simplifiée des projets 3D, cet outil simplifie la réalisation de formes 3D et accélère les configurations et les démarrages. Il permet également une gestion plus efficace de plusieurs projets et machines.

FANUC SERVO GUIDE

FANUC SERVO GUIDE est une application Windows® conçue pour optimiser rapidement et facilement les servo-moteurs, les broches et les axes. Se connectant à votre CNC via Ethernet, elle offre un environnement intégré pour tester les programmes et définir à la fois les paramètres et les mesures de données requises pour un ajustement du servo-moteur et de la broche.

Outils utilisateur FANUC

Outil de transfert des programmes

L'outil de transfert des programmes vous permet de gérer les programmes de pièces, les décalages d'outils, une valeur de macro personnalisée, le décalage de l'origine des pièces, ainsi que les outils à l'aide de Microsoft Windows®. La connexion au PC, au disque mémoire CNC ou au serveur de données s'effectue via Ethernet.

Fonction d'affichage à l'écran (SDF) CNC

FANUC SDF, notre meilleur outil pour la maintenance CNC et la configuration sur systèmes CNC ouverts, vous permet d'accéder à votre écran CNC à partir d'un ordinateur et simplifie la création d'un outil de maintenance à distance. La connexion se fait via HSSB ou Ethernet.