Optimiser le fonctionnement de votre machine-outil en réduisant vos coûts

Des temps de cycles supérieurs grâce à une meilleure automatisation

Des robots de surveillance des machines performants vous permettent de gagner en efficacité dans des tâches aussi variées que le moulage au sable, le moulage par injection, la découpe, l'usinage et l'assemblage des petites pièces. Les fournisseurs leaders doivent proposer des solutions adaptées à chaque scénario de production imaginable, du plus petit au plus vaste, et quelle que soit la configuration des cellules. Ils doivent également offrir une gamme complète de services d'assistance, intégrant à la fois une assistance locale et mondiale aisément accessible quand vous en avez besoin.


 

Download the brochure

Get in contact now

Smart robotic machine tending solutions

Machine tending specialists

Extremely lightweight and compact, dedicated tending robots available from some manufacturers have been specifically designed for high-speed applications such as automated machine tending. With their slim arms, enclosed cabling and 14 kg payload, these specialists are ideal for manufacturing operations that require access to small spaces and where space is at a premium.


Easier than you think

A comprehensive range of flexible standalone solutions make machine tending robots a very viable choice for small businesses. Less expensive and easier to use than you might imagine, they provide considerable benefits even on small production runs. This is especially so where the tedious, dirty and dangerous nature of tending machines manually makes finding and retaining manual operators difficult. Plus, once they have been created, machine-tending programs can be called up whenever new orders come in.