El centro de mecanizado CNC polivalente

El centro de mecanizado vertical ROBODRILL de nueva generación ofrece una calidad y precisión sin igual con un rendimiento por hora extraordinario. Con un tiempo insuperable de cambio de herramientas de 0,7 segundos y una torreta capaz de manipular herramientas con un peso de 4 kg, las nuevas versiones avanzadas son las máquinas CNC de 5 ejes más rápidas y fuertes del mercado. En versión Advanced o Estándar, cada centro de mecanizado vertical ROBODRILL es una auténtica máquina polivalente de alta velocidad que ofrece un rendimiento increíble y una eficiencia insuperable.

DESCUBRA AQUÍ TODOS LOS MODELOS DE ROBODRILL

DESCARGAR EL CATÁLOGO

Extend your possibilities with FANUC ROBODRILL!

28-tool storage and an extended Y-axis stroke of 500mm

Precision meets efficiency with our 28-station automatic tool-change (ATC) system capacity, ensuring seamless tool changes and reducing downtime. Say goodbye to constant interruptions and hello to uninterrupted productivity with our M and L ADV Plus models.

The longer 500 mm Y-axis stroke for the L model offers enhanced versatility, allowing you to tackle a wider range of machining tasks with ease. Whether you're in aerospace, automotive, medical device manufacturing, or any other industry, this extended stroke empowers you to handle larger workpieces and more complex projects.

Existen versiones Estándar o Advanced de ROBODRILL. Los tamaños son S, M y L.

Las características estándar de ROBODRILL incluyen:

  • diseño rígido;
  • funcionamiento y mantenimiento sencillos;
  • iHMI intuitivo;
  • pantalla especializada de mantenimiento;
  • detección preventiva de posibles anomalías;
  • presión del refrigerante de 70 bares a través del cabezal;
  • cambio ultrarrápido de herramientas;
  • capacidad para 21 herramientas.

La versión Advanced de ROBODRILL

se han diseñado para tareas de mecanizado a alta velocidad de última tecnología y constituyen la referencia de rendimiento de su clase. Proporcionan la máxima precisión y repetibilidad. Son idóneos para series de producción largas totalmente automatizadas y representan una alternativa versátil a otras máquinas de mayor tamaño.

Totalmente equipadas para el mecanizado CNC eficiente a alta velocidad

Centro de mecanizado vertical ROBODRILL

El centro de mecanizado vertical que se adapta a sus necesidades

Tanto si se trata de una nueva configuración como de un cambio en el número de unidades, la versatilidad inherente de FANUC ROBODRILL hará que ahorre dinero. Dotado de todo lo necesario, como 3, 4 y 5 ejes simultáneos flexibles, cada modelo se ha diseñado para crecer a medida que aumentan sus necesidades.

Mecanizado CNC versátil de 5 ejes

Todo lo necesario para convertir ROBODRILL en una máquina CNC de 5 ejes son algunas piezas de hardware adicionales; el control simultáneo para 5 ejes y los requisitos relativos al CNC (como la indexación y el funcionamiento simultáneo) ya están incorporados en este último. Para el mecanizado de precisión 3D, solo tendrá que añadir las opciones inteligentes, como los conjuntos de datos de preanálisis y las funciones de interpolación y suavizado inteligente.