Robótica para escuelas y universidades

Un paquete a medida que le permitirá desarrollar las habilidades fundamentales de la robótica.

En FANUC, la automatización es nuestra pasión. La automatización permite impulsar la productividad, mejorar la calidad y minimizar los costes, elevando así la eficiencia de la producción.

Ante el fascinante futuro al que se enfrenta la industria, también nos apasiona educación. Por ello, hemos creado el paquete académico de FANUC. Diseñado pensando en los estudiantes, este paquete integral de formación en robótica permite a los jóvenes adquirir experiencia en la programación y manejo de robots industriales de última tecnología. El contenido está basado en aplicaciones de fabricación modernas e incluye todo lo que los formadores necesitan para la enseñanza.

Descargar el catálogo

Paquete académico 1

Robot:

  • FANUC LR-Mate 200iD/4S
  • Robot de 6 ejes
  • Capacidad de carga: 4 kg
  • Alcance: 550 mm

Incluye:

  • Controlador 30iB Compact Mate
  • Software LR Handling Tool
  • iPendant de manipulación de materiales con pantalla táctil
  • 20 salidas digitales y 20 entradas digitales estándar
  • Cable de conexión Robot/Controlador de 7 metros

Paquete de software de formación:

  • Collision Detection
  • DCS Position/ Speed Check
  • DCS Safe I/O Connect
  • Motion Optimisation
  • Constant Path
  • Program Shift
  • Multi Tasking
  • FTP Interface
  • Condition Monitor
  • High Speed Skip

Formación para el formador:

  • Todo lo que los formadores necesitan conocer para enseñar a los estudiantes cómo operar un robot.

Software de simulación de PC para estudiantes:

  • 20 licencias para software de simulación ROBOGUIDE

¿Por qué elegir FANUC?

FANUC produce la más amplia gama de robots industriales del mundo, así como una extensa variedad de soluciones especializadas para aplicaciones de movimiento. Con 480.000 unidades instaladas internacionalmente, encontrará robots de FANUC en las fábricas e instalaciones de producción de todo el mundo.

Aprenda a programar y utilizar robots industriales de forma fácil con el paquete educativo de FANUC. Para obtener más información, póngase en contacto con su oficina local.

Póngase hoy mismo en contacto con su oficina local