FANUC ROBONANO α-NMiA es una máquina de ultra precisión

FANUC ROBONANO α-NMiA es una máquina de ultra precisión que define los límites del mecanizado convencional aprovechando la última tecnología CNC y Servo de FANUC. Puede utilizarse para el mecanizado de núcleos y piezas de formas complejas con una precisión a escala nano.

FANUC ROBONANO α-NMiA es adecuado para fresar y mecanizar piezas de hasta 300x210 mm de tamaño. Se utiliza en las industrias de la automoción, electrónica, óptica, de semiconductores, médica y de biotecnología con resultados excepcionales.

DESCARGAR FOLLETO

FANUC ROBONANO α-NMiA ofrece:

•El CNC y los motores FANUC para un control perfecto
•Comando de programación de 0,1 nm
•Área de mecanizado de hasta 300x210 mm (tamaño A4)
• Pantalla HMI para operar dispositivos periféricos

Tecnología de vanguardia:

Comando de programación de 0,1 nm, el CNC y motores estándar de FANUC, un cojinete hidrostático de aceite, motores lineales, un sistema de amortiguación activo y una pantalla HMI para operar dispositivos periféricos.