OPEN HOUSE FANUC EN ELGOIBAR

Los días 9 y 10 de marzo FANUC Iberia organiza unas jornadas de puertas abiertas en sus instalaciones de Elgoibar.

DESCARGAR INVITACIÓN EN PDF

CONFIRMAR ASISTENCIA

CONFERENCIAS

Le invitamos también a asistir a las conferencias que hemos organizado durante las jornadas :
El mismo programa los dos días

10:00h
Novedades en Robótica: nuevos modelos, robots colaborativos, 3D Area Sensor, DCS, automatización con robots en Máquina Herramienta

11:00h
CNC: comunicaciones y mecanizado de 5 ejes

14:30h
Novedades FANUC en electroerosión por hilo (ROBOCUT serie B)

16:00h
Centros de mecanizado ROBODRILL: nuevos modelos, mecanizado de 5  ejes



Fecha: 9 & 10 de marzo

Horario: de 9:00 a 18:00 h

Lugar: FANUC Iberia, Pol. Ind. Olaso C/Olaso 3, 20870 Elgoibar (Gipuzkoa)






 



Agradeceríamos confirmara su asistencia a través del siguiente formulario: