FANUC PANEL iH Pro con amplia pantalla LCD

FANUC presenta su última incorporación a la línea de pantallas iHMI: el nuevo FANUC PANEL iH Pro con pantalla LCD de 21,5 “.

Gracias a la gran pantalla full-HD, es fácil mostrar información múltiple al mismo tiempo. Los operarios pueden ver a la vez un manual y la pantalla de operación, obteniendo toda la información que necesitan sin tener que cambiar de pantalla.

El potente procesador Intel Core i5 ofrece la posibilidad de ejecutar múltiples aplicaciones software, como sofisticadas simulaciones 3D simultáneamente en el PANEL iH Pro. Los programas pieza se pueden comprobar y mejorar fácilmente sin mecanizar.

El nuevo FANUC PANEL iH Pro con gran pantalla LCD puede utilizarse tanto en vertical como en horizontal. El teclado y el panel de control se pueden eliminar, reduciendo así el número de piezas. El FANUC PANEL iH Pro está equipado con una precisa pantalla táctil que permite un funcionamiento intuitivo de tipo smartphone.