Echternach, Luxemburgo FANUC acudirá a Interpack, la feria de comercio de la industria del embalaje más grande del mundo, que se celebra en Düsseldorf, Alemania.
En la Interpack de este año, FANUC expondrá una amplia gama de robots, software de simulación y una solución de automatización multieje que permitirá a los clientes elaborar sus propias soluciones de posicionamiento, ordenamiento, embalaje y paletización. El stand de FANUC estará situado en el Pabellón 6, Stand D79.
Además de ofrecerles un contacto directo con los productos FANUC, permitirá a los visitantes comunicarse directamente con expertos, obteniendo así información de primera mano acerca de las características y funciones de los productos que se muestran.
En el stand de FANUC, los visitantes tendrán la oportunidad de ver varios robots en acción. El M-410iC/500 demostrará la facilidad con la que manipula cargas pesadas (500 kg). Entretanto, el modelo M-2iA posicionará botellas. El robot paletizador M710iC/50H exhibirá su capacidad de funcionar en espacios muy reducidos gracias a su delgada muñeca. Ambos robots demostrarán la velocidad a la que son capaces de realizar sus correspondientes funciones. El último fichaje de la gama de robots para salas blancas, el M-20iB/25C, conforme a la norma IP 67, también estará presente en el stand. Este modelo especial de color blanco es ideal para su uso en entornos de sala blanca, tanto en el procesamiento de alimentos como en la industria médica, óptica, farmacéutica o electrónica.
El software de simulación de robots de FANUC, ROBOGUIDE, estará a disposición de los visitantes para que lo prueben.
¡Visite el stand de FANUC en el Pabellón 6, stand D79, del 4 al 10 de mayo en Düsseldorf, Alemania!