Power Motion i-MODEL A

CNC y tecnología PLC para aplicaciones de movimiento de alto rendimiento

FANUC Power Motion i es el único CNC especializado para el mercado de control del movimiento. Además de ser más versátil y rentable que un PLC, aporta al control del movimiento todas las ventajas de un CNC con alto nivel de respuesta. El procesador PLC ultrarrápido integrado controla y supervisa un funcionamiento rápido e inteligente de los dispositivos auxiliares de la máquina. Además, es posible ejecutar hasta cinco programas de lógica secuencial al mismo tiempo, con un total de entre 24.000 y 300.000 pasos.

Download Controls Overview

Download Flyer

Combine el paquete perfecto de hardware, software, accionamientos y soporte

El sistema modular de Power Motion i consta de hardware, software, un sistema de accionamiento y el soporte de FANUC en todo el mundo. El servo permite un diseño compacto de la máquina. Elija el paquete completo o solo los componentes que necesite para su aplicación avanzada de control de movimiento.

Dos tipos de instalación

Power Motion i está disponible en CNC versión LCD y CNC de montaje separado. El CNC versión LCD presenta un diseño compacto con el mínimo cableado. La versión de montaje separado permite interconectar mediante Ethernet una pantalla única con hasta ocho controles Power Motion i de montaje separado.

Personalización sencilla

Unidades de visualización altamente personalizables con una o dos pantallas de 10 o 15 pulgadas, que pueden ser táctiles o convencionales, y con diversas opciones que le brindan plena libertad al diseñar sus máquinas.

iPendant o HMOP de FANUC

Para disfrutar de la máxima flexibilidad en el taller, FANUC ha desarrollado las interfaces portátiles iPendant y HMOP. Disponibles con o sin pantalla táctil, el iPendant de FANUC es idóneo para impartir formación y para operaciones que exigen acercarse a la aplicación. Diseñado expresamente para el control sencillo de los ejes (accionamiento), HMOP posee una pantalla de dos líneas y se suministra con o sin volante.

Programable como CNC o como robot

El PLC se programa mediante FANUC Ladder con bloques de función que le permiten ahorrar tiempo. Para programar el CNC, puede elegir entre programación ISO o programación por aprendizaje como robot; en este caso, todas las operaciones de aprendizaje tienen exactamente el mismo aspecto que en un sistema de control de robot.