Industrielle Lernwelt für praxisnahes Automatisierungstraining

Entdecken Sie mit der völlig neu gestalteten FANUC Akademie das größte und modernste Trainingszentrum für Industrie-Automatisierung im deutschsprachigen Raum: auf rund 2000 m2 Fläche erwartet Sie eine hochmoderne industrielle Lernwelt für praxisnahe Schulungen an realistischen industrienahen Applikationen. Mit einem einzigartigen Kooperationskonzept und namhaften Partnern der Automatisierungsbranche steht die neue Akademie für maßgeschneiderte Hands-on-Trainings von Produkten mitsamt ihrer Schnittstellen.

Für effizientere Prozesse in der Produktion, mehr Sicherheit in den Arbeitsvorgängen und nicht zuletzt eine höhere Arbeitsmoral durch mehr Vertrauen in sich selbst.

 

BUCHEN SIE IHRE TRAININGS-KURSE IN DER FANUC AKADEMIE HIER


Hands-on-Training unter Realbedingungen

 

360° Trainings-Erlebnis

Mit unserem 360° Trainings-Erlebnis sind Sie rundum versorgt: zur FANUC Akademie gehören ein integriertes Gästehaus mit 67 modernen Einzelzimmern im Standard-Komfort sowie ein Restaurant mit angegliederter Bar. Damit steht der nötigen Entspannung und einem angeregtem Austausch nach einem gelungenem Trainingstag nichts im Weg.

Flyer zum Gästehaus

The benefits of FANUC training

course room shown from above

Einblicke in die FANUC Philosophie der kontinuierlich steigenden Produktivität

Mehr Sicherheit beim Bedienen

Effizientere Zeitnutzung der Maschinenbediener

Effizientere Prozesse in der Produktion

Mehr Produktivität, weniger Stillstand

Sicherere Arbeitsvorgänge – weniger Schaden an Werkzeugen, Maschinen und Werkstücken

Zeit- und Geld sparende Programmierung und Instandhaltung vor Ort

BUCHEN SIE IHRE TRAININGS-KURSE IN DER FANUC AKADEMIE HIER