Echternach, Luxemburg – Der neue Schweißroboter ARC Mate 10
0iD ist das erste Modell einer neuen ARC Mate-Generation. Der Nachfolger des bekannten und geschätzten ARC Mate 10
0iC/12 ist der erste einer Reihe neuer Varianten, die nach und nach auf den Markt kommen. Der neue ARC Mate 10
0iD wird auf der “EMO” in Hannover und der “Schweißen und Schneiden” in Düsseldorf präsentiert werden und ist ab September erhältlich.
Oliver Moschner-Schweder, Robot Product Manager Arc Welding bei FANUC Deutschland: „Der neue ARC Mate 10
0iD sorgt - dank seiner überdurchschnittlichen Dynamik und der nahtlosen Integration des Schweißequipments - für beeindruckende Produktivitätssteigerungen beim Kunden, reduzierten Montageaufwand und niedrigere Betriebskosten (TCO).
Der ARC Mate 10
0iD erreicht sehr hohe Achsgeschwindigkeiten, die höchsten seiner Klasse, und er arbeitet sehr präzise. Mit seiner hohen Reichweite hat der Schweißroboter einen großen Arbeitsraum. Aufgrund seiner kompakten Bauweise, der Möglichkeit einer Deckenmontage und dem Backflip-Arbeitsbereich ist er dennoch auch für enge Arbeitsbereiche geeignet.
Beim neuen ARC Mate Roboter wird das Zwischenschlauchpaket der Schweißausrüstung durch die Achse J1 geführt. Das reduziert Störkonturen, verringert den Bauraum, vermeidet Beschädigungen und erhöht damit die Verfügbarkeit. Durch den optimierten Montageraum für den Drahtvorschub, das schlanke Roboterprofil und die kleine Standfläche ist der ARC Mate 10
0iD ideal für kompakte Schweißzellen und bietet bei relevanten Eigenschaften Bestwerte in der Klasse bis 12 kg Traglast.
Wie alle FANUC Roboter gibt es den ARC Mate 10
0iD mit der aktuellen
R-30iB Plus Steuerung, deren neue Grafik- und Bedienoberfläche sowohl die Programmierung als auch die Handhabung im Alltag intuitiv unterstützt. Intelligente Funktionen wie
iRVision sind wie bisher integriert. Außerdem stehen zahlreiche Softwareoptionen zum Lichtbogenschweißen zur Verfügung, ebenso wie DCS. Nicht zuletzt hilft das Offline-Simulationstool „ROBOGUIDE“ die Auslegung einer Schweißzelle zu verbessern und das Engineering zu vereinfachen.
Über FANUC
Die FANUC Corporation ist der weltweit führende Hersteller in der Fabrikautomatisierung für CNC-Steuerungs-systeme, Roboter und Produktionsmaschinen (ROBODRILL, ROBOCUT und ROBOSHOT). Seit 1956 ist FANUC der Pionier in der Entwicklung von numerischen gesteuerten Anlagen in der Automatisierungsindustrie. Mit mehr als 252 FANUC-Niederlassungen weltweit und mehr als 6.500 Mitarbeitern bietet FANUC ein dichtes Netzwerk im Vertrieb, im technischen Support, bei Forschung & Entwicklung, Logistik sowie in der Kundenbetreuung.
Weitere Informationen erhalten Sie bei:
FANUC Deutschland GmbH
Bernhäuser Straße 36
D-73765 Neuhausen a.d.F.
Telefon: +49 (0) 7158 1282-0
Email:
marketing@fanuc.eu
www.fanuc.de
Abdruck honorarfrei, Belegexemplar erbeten
Bernhard Foitzik
Redaktionsbüro
Marconring 34
D-67434 Neustadt a. d. Weinstraße
Telefon: +49 (0) 6321 3995528