Einführung des neuen C3000i-C-Lasers

Ein vielseitiger CO2-Laser mit besten Ertragsqualitäten

Der neue FANUC C3000i-MODEL C (C3000i-C) schneidet dünneres Stahlblech mit einer hervorragenden Qualität und Stabilität des Strahls. Eine CNC Serie 30i/31i-LB leistet bei dieser neuen FANUC Laserreihe die exzellente Steuerung hochfrequenter Schwingungen und sorgt für eine niedrige Energieaufnahme.

Die (neue) „Power Failure Restart“-Funktion beschleunigt den Neustart nach einer möglichen Stromunterbrechung.

Die Abmessungen des LASER C3000i-C sind gleich wie beim LASER C2000i-C, die Position des Strahlaustritts gleich wie beim LASER C4000i-C.

Die Vorteile des Lasers C3000i-C:

  • schnell längsgeströmter CO2-Laser mit HF-Entladungsanregung
  • insgesamt hocheffizient, kompakt und leicht
  • überragende Schneidleistung in Blech dank hervorragender Strahlqualität und Strahlstabilität
  • vielseitige Einsetzbarkeit für dünne bis dicke Metallstärken
  • verbesserte Schneidleistung durch Hochfrequenzimpuls- und hochpräzise Laserleistungssteuerung
  • reduzierter Energieverbrauch durch Energiesparfunktion