NEU 2000iA/1700L

Der stärkste Langarmroboter der Welt

Als Weltmarktführer auf dem Gebiet der Industrierobotik kann FANUC heute stolz den stärksten Roboter auf dem Markt präsentieren. Der M-2000iA/1700L fordert Automation und Schwerkraft heraus. 1,7 t Nutzlastkapazität und 6,2 m Hub stehen für höchste Einsatzflexibilität in der Handhabung großer und schwerer Objekte. Dieser Roboter hebt in seinem weiten Arbeitsraum mit Leichtigkeit eine ganze Fahrzeugkarosse. Ein Roboter für glatte Arbeitsabläufe, hohe Effizienz und Kosteneinsparungen in der Automation.
  • Maximale Reichweite
    Der M-2000iA/1700L hat eine Reichweite von fast 4,7 Metern. Sein großzügiger Arbeitsraum und das starke Handgelenk mit IP67-Schutz machen den 1700L zur idealen Wahl für Aufgaben, die hohe Bedienfreiräume erfordern.
  • Hoch flexibel
    Durch seine hohe Tragkraft steht dieses Modell für größtmögliche Flexibilität beim Heben schwerer Lasten. Automation in diesem Bereich bedeutet niedrigere laufende Kosten, schnellere Zykluszeiten und ein wesentlich reduziertes Beschädigungsrisiko für das Fertigungsmaterial. 
  • Ein flinker Gewichtheber
    Mit der Gewandtheit von sechs Achsen bewegt und platziert der M-2000iA/1700L Objekte innerhalb eines großen definierten Arbeitsraums mit einem Höchstmaß an Präzision.

 

Der M-2000iA/1700L – entdecken Sie Automation in einer neuen Dimension!