FANUC auf der FAKUMA 2017 - hochpräziser elektrischer Spritzguss mit der FANUC ROBOSHOT

Erleben Sie unsere Leistungsvielfalt für alle Formanwendungen!

Vom 17. bis 21. Oktober 2017 findet die weltweit führende Fachveranstaltung für die industrielle Kunststoffverarbeitung, FAKUMA, statt.
Unter 1700 Ausstellern präsentiert FANUC seine Lösungen für die Automatisierung von Produktionsmaschinen mit Hilfe von drei vollelektrischen Spritzgießmaschinen.

Besuchen Sie uns in Halle B3, Stand 3211 in Friedrichshafen und sprechen Sie mit FANUC-Experten, die Sie am besten auf Ihre spezifischen Bedürfnisse in Bezug auf die Herstellung von großen Mengen bei maximaler Produktivität und bei konstanter Teilequalität beraten können.

FANUC ROBOSHOT

Die FANUC ROBOSHOT überträgt modernste CNC-Präzisionstechnologie vom Drehen und Fräsen auf den Spritzguss. Das Resultat: größere Beschleunigung, maximale Präzision und höchste Reproduzierbarkeit bei extrem kurzen Zykluszeiten. Für maximale Produktivität bei konstanter Teilequalität.

BROSCHÜRE HERUNTERLADEN

Mit drei speziellen Applikationen zeigen wir einen Querschnitt durch die FANUC ROBOSHOT Performance in Kooperation mit renommierten System-Partnern“, sagt Wolfgang Haak, Product Manager ROBOSHOT, und präzisiert „…mit Energie-Rückgewinnungsregelung, stabiler Wiederholgenauigkeit und Prozess-Sicherheit, drehmomentabhängiger Dosierregelung – PMC 2 und PMC 3 – sowie dem speziellen Rückfluss-Monitor und schließlich der effizienten AI-Formsicherung. Nicht zuletzt belegen wir – in Zusammenarbeit mit unseren System-Partnern – wirtschaftliche und technische Kompetenz in den Bereichen Zweikomponenten-Spritzgießen und Fertigungszellen mit hoher Flexibilität.

AGI verbessert mit Robotern die Produktivität in Spritzgießzellen

Dank einer intelligenten Roboterlösung in Spritzgießzellen konnte AGI ein wirtschaftlicheres und flexibleres Zelldesign schaffen. Ihre Lösung ermöglicht nun eine optimale Montage und Erkennung von Einlegeteilen in eine Vielzahl von hybriden Kunststoff-Metall-Spritzgussteilen.
Die ganze Erfolgsgeschichte lesen

Eine Maschine für alle Spritzgießverfahren

Wer denkt, dass man für unterschiedlichste Aufgaben immer eine neue Maschinen benötigt, sollte umdenken. Die FANUC ROBOSHOT ist hochflexibel und steuert per CNC selbst anspruchsvollste Spritzgussaufgaben in höchster Präzision. Ihre besondere Stärke: Mit nur einer Maschine decken Sie völlig verschiedene Anwendungen ab.

Keramikpulver-Spritzgießen (CIM)

Die Lösung für Teile mit großem Volumen wie Turboladerlaufzeug oder Axiallager, bei denen die zerspanende Herstellung zu teuer wäre.




Hochpräzisions-Spritzgießen

für anspruchsvolle medizinische, optische und andere Hochpräzisions-Applikationen.

Hochdruck-Spritzgießen

für Komponenten wie Batteriegehäuse, bei deren Herstellung hohe Kraft aufgewendet werden muss.

Mikro-Spritzgießen

Die ROBOSHOT produziert kleinste Teile bis unter < 1 mm

Metallpulver-Spritzgießen (MIM)

Die kostengünstige Lösung zur Herstellung von kleinen Teilen, Präzisionsteilen und schwierigen Geometrien wie etwa Schrauben.

Sprechen Sie mit einem Experten!

Haben Sie weitere Fragen? Wir helfen Ihnen gerne direkt weiter. Treten Sie mit einem Spritzgießspezialisten in Kontakt, um Ihre Produktivität zu verbessern. Senden Sie uns Ihre Spritzgießformen zum Testen. Wir helfen Ihnen, Ihre Prozesse zu optimieren! Kontaktieren sie uns jetzt