Echternach/Neuhausen – Zur Interpack 2017 in Düsseldorf (4. bis 10. Mai) stellt FANUC eine Reihe von praktischen Lösungen für die Automatisierung von Verpackungsaufgaben vor. Auf der weltweit größten Messe der verpackenden Industrie zeigt FANUC mehrere Roboter in anwendungsnahen Stationen, dazu die Simulationssoftware ROBOGUIDE und eine Mehrachs-Applikation. Damit erhalten Besucher zu allen Einsatzgebieten der Automatisierungstechnik Anregungen, ihre eigenen Lösungen bei Pick&Place-Aufgaben, beim Sortieren, Verpacken oder Palettieren zu realisieren.
Am FANUC Stand sind gleich mehrere Roboter in Aktion zu sehen. Der vierachsige Palettierroboter M-410iC/500 demonstriert, wie einfach sich selbst schwere Traglasten bis 500 kg handhaben lassen. Ein Deltaroboter des Typs M-2iA setzt eine Aufgabe beim Pick&Place von Flaschen um. Wie vielfältig sich Roboter einsetzen lassen, zeigt die Zelle mit einem Universalroboter M-710iC/50H, der seine Leistungsfähigkeit in einer Palettierzelle unter Beweis stellt. Das Besondere: Aufgrund seiner schlanken Bauweise und dem schmalen Handgelenk kommt der Roboter mit einem engen Arbeitsraum aus. Der M-2iA und der M-710iC sind außerdem gute Beispiele für Highspeed-Aufgaben.
Neuester Roboter auf dem Messestand ist der Reinraumroboter M-20iB/25C in standardmäßiger IP67-Ausstattung. Dieses Robotermodell – äußeres Kennzeichen: weiße Beschichtung – ist bestens für Aufgaben in Reinraum-Umgebungen geeignet. Beispiele für einen Einsatz sind Secondary Food-Bereiche oder das Handling in der medizintechnischen, optischen, pharmazeutischen oder Elektronik-Industrie.
Zum Testen steht Besuchern auf dem FANUC Messestand auch die Simulationssoftware ROBOGUIDE zur Verfügung. Damit lassen sich Roboterzellen entwerfen, die Einsatzmöglichkeiten eines Roboters simulieren, die Bewegungsgrenzen des Roboters ausloten und generell das kosteneffiziente Layout beim Einsatz eines Roboters zielsicher herausfinden.
Über FANUC
Die FANUC Corporation ist der weltweit führende Hersteller in der Fabrikautomatisierung für CNC-Steuerungs-systeme, Roboter und Produktionsmaschinen (ROBODRILL, ROBOCUT und ROBOSHOT). Seit 1956 ist FANUC der Pionier in der Entwicklung von numerischen gesteuerten Anlagen in der Automatisierungsindustrie. Mit mehr als 252 FANUC-Niederlassungen weltweit und mehr als 6.500 Mitarbeitern bietet FANUC ein dichtes Netzwerk im Vertrieb, im technischen Support, bei Forschung & Entwicklung, Logistik sowie in der Kundenbetreuung.
Weitere Informationen erhalten Sie bei:
FANUC Deutschland GmbH
Bernhäuser Straße 36
D-73765 Neuhausen a.d.F.
Telefon: +49 (0)7158 1282-0
Email: marketing@fanuc.eu
www.fanuc.de
Abdruck honorarfrei; Belegexemplar erbeten
Bernhard Foitzik
Redaktionsbüro
Maconring 34
D-67434 Neustadt a. d. Weinstraße
Tel.: +49 (0) 6321 3995528