Vom kleinsten bis zum stärksten Roboter der Welt

Mit mehr als 100 Modellen bietet FANUC die weltweit größte Auswahl an Robotern. FANUC-Maschinen sind für ein riesiges Spektrum an Anwendungen und Industrien lieferbar, leicht zu bedienen und bieten vollkommene Flexibilität dank anwendungsspezifischer Optionen, einfacher Integration, Nutzlasten bis 1,7 t und Reichweiten bis zu 4 683 mm.

Testen Sie den neuen Roboterfinder

Broschüre herunterladen

Eine Welt der Möglichkeiten für die Kollaboration

Mit einem Tragvermögen von 35 kg und umfassend bescheinigter Sicherheit verschiebt der kollaborierende Roboter CR-35iA bei der Interaktion zwischen Roboter und Maschine die Grenze. Ausgestattet mit Kraftsensoren und umgeben von einer weichen Gummihaut arbeitet der CR-35iA ohne weitere Umzäunung sicher Seite an Seite mit dem Menschen. Der Roboter kann geführt, angelernt oder einfach beiseite geschoben werden.
Mehr erfahren

Informieren Sie sich über das vollständige FANUC-Roboterprogramm

Mit 12 Modellreihen bietet FANUC die weltweit größte Auswahl an Industrierobotern. FANUC Maschinen bedienen verschiedenste Anwendungen und Industriebereiche, sind leicht zu bedienen und bieten vollkommene Flexibilität.
Lernen Sie alle FANUC Roboterserien kennen

Fragen Sie uns, wie wir Ihre Produktivität steigern können.