Der Spezialist für kleinere Nutzlasten

Lernen Sie den einzigartigen, ultrakompakten M-1 von FANUC kennen – eine neue Dimension beim Handling von Kleinteilen mit höchsten Geschwindigkeiten. Die Montageroboter dieser Serie mit drei, vier oder sechs Achsen handhaben extrem schnell Nutzlasten bis 1 kg in einem Arbeitsraum bis 420 mm. Dank äußerst variabler Einbaupositionen lassen sie sich direkt auch in kompakt konstruierte Maschinen integrieren. Menschenähnliche Geschicklichkeit und die perfekte Alternative zu komplizierter und teurer „harter“ Automatisierung.

Geschicklichkeit ähnlich einer menschlichen Hand

Einzigartige FANUC Technik mit Parallelarmen und sechs Achsen – ideal für anspruchsvolle Automatisierungsanwendungen wie Montieren, Dosieren und Löten. Deltaroboter sind wahre Spezialisten für kleine Teile. Sie eignen sich ideal für Handlingaufgaben, die höchste Geschwindigkeit und Flexibilität erfordern, etwa in der Elektronik und Feinmechanik sowie der Lebensmittel- oder medizinisch-pharmazeutischen Industrie.

Sie möchten Ihre Produktivität steigern?
Dann holen Sie uns an Bord!

Profitieren Sie von unserem persönlichen Support für Ihr Automationsprojekt. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.