M-2000iA/2300

Der größte Lastenheber im Programm

Der M-2000iA/2300 besitzt eine Tragfähigkeit von 2,3 t und und ist damit der größte Lastenheber im Programm. Die Maschine ist speziell für die Handhabung schwerer Lasten konzipiert. Das extrastarke Handgelenk hebt und bewegt problemlos ganze Fahrzeuge oder sperrige Gussteile auf Bearbeitungsvorrichtungen.

ROBOTERACHSEN

6

REICHWEITE

3734 mm

TRAGKRAFT

2300 kg


Datenblatt herunterladen

Neue R-30iB-Steuerung für FANUC Roboter

  • kompakt und stapelbar
  • iPendant Touch – besonders intelligent
  • maximierte Energieeinsparung
  • verbesserte Produktivität
Erfahren Sie mehr über FANUC Robotersteuerungen.

Unendliche Möglichkeiten

Passendes FANUC Zubehör und Softwareoptionen wie iRPickTool oder die DCS-Sicherheitssoftware machen Ihren Industrieroboter noch produktiver. Die einzigartige Learning Vibration Control erhöht beispielsweise die Intelligenz Ihres Roboters: Er kann seine Produktivität automatisch optimieren.

Komfort

Mehr Bedienkomfort mit iPendant touch

Intelligenz

Entdecken Sie die intelligenten Vision-Funktionen von FANUC

Schnittstelle

Erfahren Sie mehr über eine neue Technikgeneration mit der FANUC-Steuerung R-30iB

Bewegung

Finden Sie Spezielle Lösungen für die Bewegungsoptimierung

Sicherheit

Intelligente Sicherheitsfunktionen, die Platz und Geld sparen