Einsatzbereit in Rekordgeschwindigkeit

Jede CNC von FANUC ist mit allen vorherigen Versionen voll kompatibel. Die Steuerungen können innerhalb kürzester Zeit an sämtliche Maschinenkonfiguration angepasst werden. Verschiedene Standard-Setups und Simulationswerkzeuge, zum Beispiel die Software FANUC NCGuide, vereinfachen das Einrichten. In der Regel ist jedes System innerhalb weniger Tage einsatzbereit. Und wenn doch einmal Hilfe benötigt wird: Wir haben für Sie den besten Technischen Support im Markt – immer in Ihrer Nähe.

Broschüre herunterladen

FANUC iHMI helps users get the most from their machine

Designed to be extremely user-friendly, FANUC’s new iHMI makes operating CNC machines easy and efficient. It also provides full maintenance planning and control for maximum machine uptime. The new panel is flat, features ergonomically positioned keys, completely redesigned hardware and a brand new user interface.

Download the brochure

Überzeugende Technologie

In wenigen Schritten zur eigenen Teileprogrammierung

Reduzieren Sie den Zeitaufwand bei der Überführung Ihrer Zeichnungen in die Produktion: Mit dem FANUC MANUAL GUIDE i lassen sich sowohl einfache als auch hoch komplizierte Maschinenzyklen inklusive Dreh-, Fräs-, Bohr- und Messzyklen schnell und einfach umsetzen. Dabei unterstützt die Software Sie durch intuitive interaktive Benutzerführung sowie spezielle Funktionen zur einfachen Teileprogrammierung und Simulation.

FANUC CNC für komplexe Bearbeitungen

FANUC CNC-Systeme bieten alle Voraussetzungen für anspruchsvolle Bearbeitungsaufgaben mit mehreren Achsen und Bahnen. Sehr  kleine oder sehr große Werkstücke, sehr weiche oder sehr harte Materialien – FANUC CNCs sorgen in jedem Einzelfall für die perfekte Balance zwischen höchst möglicher Präzision, perfekter Oberflächengüte und der kürzest möglichen Bearbeitungszeit.

Sie benötigen Hilfe? Gerne!
Kontaktieren Sie uns.