Laserquellen, CNC und Antriebe aus einer Hand

Profitieren Sie von der Erfahrung des CNC-Marktführers im Bereich hochwertiger Laserapplikationen. Die vollständige integrierte FANUC Lösung umfasst speziell entwickelte Faser- und CO-Laserquellen von 1 bis 6 kW, CNC-Systeme mit integrierter Lasersteuerung sowie hoch leistungsfähige Antriebssysteme. Alle Komponenten werden in einem einzigen Laserpaket mit optimierter Schnittstelle für hocheffizientes und 99,9 % zuverlässiges Blechschneiden bereitgestellt. Erkunden Sie sich nach der richtigen Lösung für Ihre Applikation. Wir helfen Ihnen gerne.  

Broschüre herunterladen

FANUC Faserlaser

Jetzt haben Sie noch mehr Auswahl: FANUC hat einen neuen Faserlaser entwickelt, der die bewährte Technologie für Schneidemaschinen der CO2-Laserquellen von FANUC bietet. Wechseln Sie kostengünstig und flexibel zwischen einem Faserlaser und einem CO2-Laser: Sie müssen nur die Laserquelle tauschen, die Basis bleibt unverändert.

Mehr erfahren

Alles was Sie für effizientes Laserschneiden brauchen

Einfaches Handling von lasergeschnittenen Teilen

CNC-Systeme und Roboter von FANUC nutzen die gleiche Steuerungsplattform. Daher lässt sich Ihr FANUC Laserpaket ganz einfach durch FANUC Handhabungsroboter ergänzen. Roboter können schnell und einfach in Ihre Laserprozesse integriert werden. Maschine und Roboter kommunizieren dabei über eine Standardschnittstelle. Der Bediener überwacht und steuert den Roboter über die integrierten Bildschirme der CNC. FANUC Handhabungslösungen mit optischer Erkennung erweitern diese Möglichkeiten noch. Fragen Sie uns – wir finden die richtigen Lösungen für Sie.–

Handhabungslösungen von FANUC

Wenden Sie sich an uns – gemeinsam finden wir eine Lösung