M-2000iA/2300

S přehledem největší silák

Model M-2000iA/2300 s ohromným užitečným zatížením 2,3 t je největším silákem v řadě. Tento stroj, který dokáže uzvednout a napolohovat celý automobil nebo vkládat masivní odlitky a usadit je do upínacích přípravků strojů je ideální pro aplikace manipulace s těžkým materiálem, které vyžadují co nejsilnější zápěstí.

POČET OS ROBOTU

6

DOSAH

3734 mm

NOSNOST

2300 kg


Stáhnout technický list

Řídicí jednotka R-30iB Plus pro roboty FANUC

  • Flexibilnější vzhled
  • zlepšená interakce uživatele s novým iHMI
  • průvodce nastavení programováním
  • zvětšení paměti (DRAM 1 GB, z 256 MB) pro zvýšenou produktivitu
Zjistěte více o řídicí jednotce robotu

Nekonečné možnosti

Získejte ještě více ze svého průmyslového robota, využijte možnosti příslušenství a softwaru vytvořené podle vašich potřeb, například SpotTool, iRVision nebo software Dual Check Safety (DCS). Učiňte robota inteligentnějším a schopným samostatně zvýšit produktivitu pomocí jedinečné funkce Learning Vibration Control.

Pohodlí

Větší pohodlí díky rozhraní iPendant touch

Inteligence

Objevte funkce společnosti FANUC pro inteligentní vidění

Rozhraní

Zjistěte více o nové generaci pokročilé technologie s řídicí jednotkou FANUC R-30iB Plus

Pohyb

Podívejte se na náš skvělý sortiment řešení pro zlepšení pohybu

Bezpečnost

Inteligentní bezpečnostní funkce vám šetří místo a peníze