Nabídka robotů
Vyhledejte roboty podle řady a najděte nejlepší možnost. Ve společnosti FANUC máme roboty, technologie a odborné znalosti, abychom zvládli jakoukoli výzvu.
Přizpůsobte své potřeby dokonalé sérii robotů
Hledání ideálního průmyslového robota pro vaše potřeby může být zdrcující. Společnost FANUC, světový lídr v oblasti průmyslové automatizace, vám to usnadní díky široké nabídce robotů rozdělených do kategorií podle řad, které vám usnadní proces výběru. Každá řada robotů FANUC je navržena se specifickými přednostmi pro řešení unikátních výrobních výzev.
Klíčové faktory, které je třeba vzít v úvahu při procházení naší série
Specializace
Potřebujete robota pro manipulaci s materiálem, svařování, lakování, montáž nebo něco úplně jiného? Společnost FANUC nabízí specializované roboty pro každou úlohu.
Velikost a dosah
Kolik máte pracovního prostoru? Jaký nejdelší dosah potřebujete? Společnost FANUC nabízí roboty různých velikostí a s různým dosahem.
Kapacita užitečného zatížení
Jakou hmotnost bude muset váš robot zvládnout? Společnost FANUC nabízí různé varianty od hbitých, lehkých robotů až po výkonné stroje schopné nést těžké náklady.
Rychlost a výkon
Potřebujete bleskovou přesnost, nebo promyšlenější a výkonnější přístup? Společnost FANUC má roboty vhodné jak pro vysokorychlostní aplikace, tak pro ty, které mají mimořádnou poptávku po výjimečném ovládání.
Objevte speciální roboty FANUC
Řada lakovacích robotů
Standard v oblasti automatizace lakování již více než 40 let. Prozkoumejte naši řadu lakovacích robotů.
Řada ARC Mate
Určeno pro aplikace obloukového svařování. Prozkoumejte naši řadu ARC Mate!
Řada CRX
Bezpečné, flexibilní, rychle proveditelné a snadno programovatelné. Prozkoumejte naši řadu CRX pro spolupráci!
Objevte kloubové roboty FANUC
Řada LR Mate
Lehký a kompaktní. Velké věci se dělají v malých baleních. Prozkoumejte naši řadu LR Mate!
Řada LR-10
Lehký, silný robot s velkým dosahem v kompaktním balení. Prozkoumejte naši řadu LR-10!
Řada M-10
Průmyslový standard pro menší roboty - štíhlý, rychlý a všestranný. Prozkoumejte naši řadu M-10!
Řada M-20
Špička ve své třídě, co se týče užitečného zatížení, dosahu a rychlosti osy. Prozkoumejte naši řadu M-20!
Řada M-410
Robotický specialista na paletizaci na koncové lince pro velké zatížení. Prozkoumejte naši řadu M-410!
Řada M-710
Robot se štíhlým zápěstím a malým půdorysem pro střední užitečné zatížení. Prozkoumejte naši řadu M-710!
Řada M-900
Osvědčená odolnost a spolehlivost pro těžká užitečná zatížení. Prozkoumejte naši řadu M-900!
Řada M-950
Navrženo pro náročné úkoly. Zvedá užitečné zatížení až 500 kg. Prozkoumejte naši řadu M-950!
Řada M-1000
Myslete ve velkém. Největší sériový linkový robot v naší nabídce. Prozkoumejte naši řadu M-1000!
Řada M-2000
Robot s nejvyšším užitečným zatížením na trhu. Prozkoumejte naši řadu M-2000!
Řada R-1000
Všestrannost, spolehlivost a světově proslulý výkon robotů pro středně velké užitečné zatížení. Prozkoumejte naši řadu R-1000!
Řada R-2000
Špička v oboru pro téměř všechny aplikace vyžadující roboty s velkým užitečným zatížením. Prozkoumejte naši řadu R-2000!
Objevte Roboty FANUC Delta Roboty
Řada M-1
Objevte unikátní, ultrakompaktní řadu robotů M-1 Delta a vstupte do nové dimenze vysokorychlostní manipulace s malými díly.
Řada M-2
Ideální volba pro ultrarychlé vychystávání a montáž. Prozkoumejte naši řadu M-2!
Řada M-3
Objevte řadu M-3, speciálně navrženou pro vysokorychlostní manipulaci s malými díly a jejich vychystávání.
Řada DR-3
Objevte unikátní, ultrakompaktní řadu DR-3 a vstupte do nové dimenze vysokorychlostní manipulace s malými díly.
Vyhledávač robotů
Najděte ideální průmyslový robot FANUC pro své výrobní potřeby
Od kompaktních stolních robotů až po extrémně robustní roboty, které zvládnou i ta nejtěžší užitečná zatížení - s řadami 21 a více než 100 specializovanými modely nabízíme nejširší sortiment průmyslových robotů na trhu, který pokryje všechny potřeby, aplikace nebo odvětví.
S pomocí našeho nástroje pro vyhledávání robotů najděte ten správný robot FANUC.