FANUC ROBONANO α-NMiA je mimořádně přesný stroj, které díky využití nejmodernějších FANUC CNC a Servo technologií popírá omezení konvenčního obrábění. Lze jej použít pro obrábění složitě tvarovaných jader a obrobků s nanomilimetrovou přesností.

Zařízení FANUC ROBONANO α-NMiA je vhodné pro frézování a gravírování obrobků o velikosti do 300x210 mm. V současné době se s vynikajícími výsledky již používá v automobilovém průmyslu, při výrobě optické elektroniky, polovodičů, zdravotnického zařízení a v oblasti biotechnologie.

STÁHNOUT PROSPEKT

FANUC ROBONANO α-NMiA nabízí:

• Nejnovější FANUC CNC a motory pro perfektní řízení
• Programovací příkazy 0,1 nm
• Oblast obrábění až do 300x210 mm (formát A4)
• Obrazovka HMI pro ovládání periferních zařízení

Nejmodernější technologie:

Programovací příkazy 0,1 nm, nejnovější FANUC CNC a motory pro perfektní řízení, olejové hydrostatické ložisko, lineární motory, systém aktivního tlumení a obrazovka HMI pro ovládání periferních zařízení.