V souladu s nejpřísnějšími požadavky

Při výrobě zdravotnických produktů jsou někdy v sázce lidské životy, a tak je nesmírně důležité dbát na kvalitu, spolehlivost a opakovatelnost. Ať už při výrobě používáte CNC obrábění nebo manipulační roboty, vždy platí stejné přísné standardy. Řešení od společnosti FANUC jsou postavena na nejspolehlivějším CNC řízení na světě a každé z nich je speciálně navrženo tak, aby těmto požadavkům vyhovělo. Proto nabízejí maximální preciznost a neuvěřitelnou opakovatelnou přesnost. A co víc, společnost FANUC si uvědomuje, jak náročná výroba zdravotnických produktů často bývá – při výrobě průhledných vstřikovaných předmětů se například mohou vyskytnout problémy s plyny a viskozitou, výrobu přesných nástrojů pomocí elektrojiskrového řezání zase mohou zpomalovat prasknutí drátu. Proto firma vyvinula celou řadu řešení určených speciálně k odstranění těchto problémů. Výsledkem je nejenom nesmírně vysoká opakovatelnost, ale také kratší doby cyklu, vyšší produktivita a nižší provozní náklady.

Zeptejte se nás na možnost automatizace vašich výrobních postupů!

Ve společnosti FANUC nepochybně máme spolehlivého a odborně zdatného partnera.

(Michael Leibold, technický vedoucí, Leibold & Amann)

Optimalizace od samého počátku

Optimalizujte svůj hodnotový řetězec hned od počátku výrobního procesu pomocí automatizace začátku výroby od společnosti FANUC. Vykládání palet, nakládání, plnění linky nebo tepelné tvarování obalů – mnohé úlohy ve zdravotnickém průmyslu lze snadno automatizovat. S ohledem na konkrétní požadavky citlivých prostředí poskytujeme individuální řešení za účelem bezpečné výroby ve zdravotnickém průmyslu.

„K řízení našich strojů potřebujeme CNC systémy a pohony, které zaručují vysoký výkon a na které se můžeme naprosto spolehnout. Po všechny roky spolupráce se společností FANUC jsou tyto požadavky beze zbytku plněny. V rámci našeho nového řešení MultiSwiss jsme spolupracovali na technické úrovni v duchu skutečného partnerství.“
(Lionel Perret, produktový manažer ve firmě Tornos)

Vysoce přesné zpracování

Výroba a zpracování moderních lékařských zařízení představuje pro výrobce značné výzvy. Zakázková řešení společnosti FANUC si poradí se vším od vstřikování, CNC obrábění, elektrojiskrového řezání až po přemisťování, třídění a balení. S jejich pomocí lze automatizovat prakticky jakýkoli myslitelný průmyslový proces. Nabízíme i cenově efektivní řešení pro vysoce přesné miniaturní výrobky, čisté provozy, speciální lakovací aplikace a mnoho dalších oblastí. Není snad ani třeba dodávat, že jsou naše řešení plně v souladu s hygienickými předpisy a normami pro čisté provozy.

Na konci linky příběh nekončí

Automatizace konce výroby nepřináší jen ekonomické výhody, ale řeší i problémy ochrany zdraví a bezpečnosti práce, protože pracovníci již nemusí zvedat těžká a potenciálně nebezpečná břemena. Stejně tak i obalování, etiketování, balení a paletizace, to vše představuje namáhavou a monotónní manuální práci, kterou však lze efektivně nahradit automatizovanými systémy.

Inovativní myšlení

Ve společnosti FANUC myslíme kreativně – a jsme experty na automatizační řešení. Nechte se inspirovat našimi inovativními řešeními navrženými tak, aby vyhověla potřebám vašeho oboru. Ukážeme vám, co všechno dokážeme na výrobní lince v oboru zpracování tabulových plechů automatizovat.

Víme, co je možné. Uvažujeme však i o nemožném.

Začněte automatizovat hned teď!